単位 : mm
品番 | D1 | R(PT) おねじの呼び | Lm | C | B | A | a 基準長さ | D2 aにおけるおねじの外径 | Rp(PS) めねじの呼び | L 有効ねじ部長さ | P ねじピッチ | 許容圧力 (MPa)*1 | 推奨締めつけ トルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLGMH-24-R1-A | 24 | R1 | 21 | 40.5 | 36 | 9 | 10.4 | 33.2 | Rp1 | 16.8 | 2.3 | 5 | 30 | 92 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
QLGMH-24-R1-Aの材質・仕上げ
QLGMH-R-A | |
---|---|
本体 | 黄銅 |
リフレクタ | ポリサルフォン |
ウィンドウ | 特殊フロートガラス |
Oリング | フッ素ゴム・緑 |
QLGMH-24-R1-Aの特長
- 管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
- 本体は黄銅製。
- リフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
-
配管用シールテープと共にご使用ください。
ねじ込む際にシールテープがずれないよう、ねじ部が粗くなっています。