寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D1 | NPT ねじの呼び | Lm | C | B | A | a 基準長さ | D2 aにおけるおねじの外径 | P ねじピッチ | 許容圧力 (MPa)*1 | 推奨締めつけ トルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLGML-11-3/8NPT-B | 11 | 3/8"NPT | 15 | 22 | 19.1 | 6 | 6.1 | 17.1 | 1.41 | 10 | 10 | 19 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGML-14-1/2NPT-B | 14 | 1/2"NPT | 16 | 27.5 | 23.8 | 7 | 8.1 | 21.2 | 1.81 | 10 | 15 | 33 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGML-18-3/4NPT-B | 18 | 3/4"NPT | 18 | 33 | 28.6 | 8 | 8.6 | 26.6 | 1.81 | 7 | 20 | 55 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGML-24-1NPT-B | 24 | 1"NPT | 22 | 41.5 | 34.9 | 8 | 10.2 | 33.7 | 2.21 | 5 | 30 | 85 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGML-32-11/4NPT-B | 32 | 1-1/4"NPT | 23 | 51.5 | 44.5 | 9 | 10.7 | 42.2 | 2.21 | 3 | 30 | 140 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
材質・仕上げ
| QLGML-NPT-B | |
|---|---|
| 本体 | 黄銅 |
| ウィンドウ | フロートガラス |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム・黒) |
特長
- アメリカ管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
- 本体は黄銅製。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:100℃
- 配管用シールテープと共にご使用ください。