単位 : mm
品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | A | B | D1 | 許容圧力(MPa)*1 | 推奨締めつけトルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLGSH-11-G3/8-AK-A4 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 19 | 5,970 | 6,567 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。
より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
QLGSH-11-G3/8-AK-A4の材質・仕上げ
QLGSH-AK-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L相当 |
リフレクタ | ポリサルフォン |
ウィンドウ | 特殊フロートガラス |
オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
Oリング | フッ素ゴム・緑 |
QLGSH-11-G3/8-AK-A4の特長
- 本体がSUS316L相当のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGSH-M-AK-A4----メートル細目ねじ
QLGSH-G-AK-A4----管用平行ねじ - ポリサルフォン製のリフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。