寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | A | B | D1 | 許容圧力(MPa)*1 | 推奨締めつけトルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLGSH-11-M16-1.5-B-A4 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 18 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QLGSH-14-M20-1.5-B-A4 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 22 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QLGSH-18-M26-1.5-B-A4 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 42 | 7,410 | 8,151 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QLGSH-24-M33-1.5-B-A4 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 67 | 8,730 | 9,603 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QLGSH-32-M42-1.5-B-A4 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 108 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QLGSH-11-G3/8-B-A4 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 19 | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QLGSH-14-G1/2-B-A4 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 24 | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QLGSH-18-G3/4-B-A4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 43 | 7,410 | 8,151 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QLGSH-24-G1-B-A4 | 40 | - | - | G1 | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 67 | 8,730 | 9,603 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QLGSH-32-G11/4-B-A4 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 107 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。
より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
材質・仕上げ
QLGSH-B-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L相当 |
スナップリング | SUS316Ti相当 |
ウィンドウ | 特殊フロートガラス |
オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
Oリング | フッ素ゴム・緑 |
特長
- 本体がSUS316L相当のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGSH-M-B-A4----メートル細目ねじ
QLGSH-G-B-A4----管用平行ねじ - 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。