寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | A | B | D1 | 許容圧力(MPa)*1 | 推奨締めつけトルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLGSL-11-M16-1.5-B | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 20 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-14-M20-1.5-B | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 20 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-18-M26-1.5-B | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 42 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-18-M27-1.5-B | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 43 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-24-M33-1.5-B | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 64 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-32-M42-1.5-B | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 102 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-32-M42-2-B | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 102 | 7,310 | 8,041 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-11-G3/8-B | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 20 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-14-G1/2-B | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 23 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-18-G3/4-B | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 41 | 4,570 | 5,027 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-24-G1-B | 40 | - | - | G1 | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 64 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGSL-32-G11/4-B | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 102 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。
より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
材質・仕上げ
| QLGSL-B | |
|---|---|
| 本体 | SUS303相当 |
| ウィンドウ | フロートガラス |
| オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム・黒) |
| スナップリング | SUS301相当 |
特長
- 本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGSL-M-B----メートル細目ねじ
QLGSL-G-B----管用平行ねじ - 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:100℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
使用例