寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | M2(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPHSH-19-M14-1.5-AS-1-A4 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-19-M14-1.5-ES-1-A4 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-19-M14-1.5-OS-1-A4 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-22-M16-1.5-AS-1-A4 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-22-M16-1.5-ES-1-A4 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-22-M16-1.5-OS-1-A4 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-26-M20-1.5-AS-1-A4 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-26-M20-1.5-ES-1-A4 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-26-M20-1.5-OS-1-A4 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-32-M26-1.5-AS-1-A4 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-32-M26-1.5-ES-1-A4 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-32-M26-1.5-OS-1-A4 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-40-M33-1.5-AS-1-A4 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-40-M33-1.5-ES-1-A4 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-40-M33-1.5-OS-1-A4 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | 6,860 | 7,546 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-19-G1/4-OS-1-A4 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-19-G1/4-AS-1-A4 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-19-G1/4-ES-1-A4 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 15 | 17.3 | 20 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-22-G3/8-AS-1-A4 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-22-G3/8-ES-1-A4 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-22-G3/8-OS-1-A4 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 18 | 20.8 | 29 | 2,730 | 3,003 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-26-G1/2-AS-1-A4 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-26-G1/2-ES-1-A4 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-26-G1/2-OS-1-A4 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 16 | 21 | 24.3 | 44 | 3,320 | 3,652 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-32-G3/4-AS-1-A4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-32-G3/4-ES-1-A4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | 5,000 | 5,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-32-G3/4-OS-1-A4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 17 | 27 | 31.2 | 78 | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-40-G1-AS-1-A4 | 40 | - | - | G1 | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-40-G1-ES-1-A4 | 40 | - | - | G1 | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | 7,540 | 8,294 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPHSH-40-G1-OS-1-A4 | 40 | - | - | G1 | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 19.5 | 32 | 37 | 136 | 6,860 | 7,546 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
QPHSH-1-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L相当 |
オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
特長
- 本体がSUS316L相当のスクリュープラグ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPHSH-M-1-A4----メートル細目ねじ
QPHSH-G-1-A4----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃
- 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
商品記号 | 刻印マーク |
---|---|
OS | なし |
ES | リフィルマーク |
AS | ドレンマーク |