• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QPHSH-19-G1/4-1-A4

スクリュープラグ

Threaded Plug

形状図

QPHSH-1-A4 寸法図

QPHSH-1-A4QPHAH-1を区別するため、QPHSH-1-A4は本体底面に溝加工を施しています。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M1(細目)
ねじの呼び
すべて
-
G(PF)
ねじの呼び
すべて
G1/4"

単位 : mm

品番 D M1(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm M2(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H B C 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPHSH-19-G1/4-AS-1-A4 19 - - G1/4 8 M5 0.8 8 15.5 15 17.3 20 3,540 3,894 CAD カート 実働15日目出荷
QPHSH-19-G1/4-ES-1-A4 19 - - G1/4 8 M5 0.8 8 15.5 15 17.3 20 3,540 3,894 CAD カート 実働15日目出荷
QPHSH-19-G1/4-OS-1-A4 19 - - G1/4 8 M5 0.8 8 15.5 15 17.3 20 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

QPHSH-1-A4
本体 SUS316L相当
オイルシール フッ素ゴム・茶

特長

  • 本体がSUS316L相当のスクリュープラグ。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
    QPHSH-M-1-A4----メートル細目ねじ
    QPHSH-G-1-A4----管用平行ねじ
  • 使用可能温度:180℃
  • 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
商品記号 刻印マーク
OS なし
ES リフィルマーク
AS ドレンマーク

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

QPHSH-1-A4にはこのような商品があります

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります