寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M1(細目) ねじの呼び | ピッチ | G(PF) ねじの呼び | Lm | M2(並目) ねじの呼び | ピッチ | Lf | H | h | B | d | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPKAH-22-M16-1.5-2-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 26 | 15 | 5 | 2 | 12 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-22-M16-1.5-2-BL | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 26 | 15 | 5 | 2 | 12 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-26-M20-1.5-2-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 27.5 | 16 | 5 | 2 | 17 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-26-M20-1.5-2-BL | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 27.5 | 16 | 5 | 2 | 17 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-32-M26-1.5-2-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 29 | 17 | 6 | 2 | 27 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-32-M26-1.5-2-BL | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 29 | 17 | 6 | 2 | 27 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-22-G3/8-2-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 26 | 15 | 5 | 2 | 12 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-22-G3/8-2-BL | 22 | - | - | G3/8 | 8 | M5 | 0.8 | 8 | 26 | 15 | 5 | 2 | 12 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-26-G1/2-2-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 27.5 | 16 | 5 | 2 | 17 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-26-G1/2-2-BL | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 27.5 | 16 | 5 | 2 | 17 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-32-G3/4-2-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 29 | 17 | 6 | 2 | 27 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-32-G3/4-2-BL | 32 | - | - | G3/4 | 9 | M5 | 0.8 | 8 | 29 | 17 | 6 | 2 | 27 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-40-G1-2-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 32.5 | 18 | 7 | 2 | 48 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPKAH-40-G1-2-BL | 40 | - | - | G1 | 11 | M5 | 0.8 | 8 | 32.5 | 18 | 7 | 2 | 48 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| QPKAH-2-BK | QPKAH-2-BL | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
アルミニウム合金 バレル研磨(シルバー) |
| オイルシール | FPM(VITON*1 フッ素ゴム・茶) | FPM(VITON*1 フッ素ゴム・茶) |
*1:VITONはケマーズ社の登録商標です。
特長
- 工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。
- アルミニウム合金製。
- ツマミ部に排気孔があり、揮発によるタンク内の圧力上昇を防ぎます。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPKAH-M-2----メートル細目ねじ
QPKAH-G-2----管用平行ねじ - 使用可能温度:200℃
- カラーバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| BL | バレル研磨 |







