• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QPMAH-50-G11/4

スクリュープラグ - マグネットつき

Threaded Plug

QPMAH-50-G11/4の形状図

QPMAHスクリュープラグ - マグネットつき寸法図

単位 : mm

品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm d H s B C 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPMAH-50-G11/4 50 - - G1-1/4 12 6 37 27 41 47.3 91 4,920 5,412 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm d H s B C 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPMAH-50-G11/4 50 - - G1-1/4 12 6 37 27 41 47.3 91 4,920 5,412 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm d H s B C 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPMAH-50-G11/4 50 - - G1-1/4 12 6 37 27 41 47.3 91 4,920 5,412 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm d H s B C 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPMAH-50-G11/4 50 - - G1-1/4 12 6 37 27 41 47.3 91 4,920 5,412 CAD カート 実働10日目出荷


QPMAH-50-G11/4の材質・仕上げ

QPMAH
本体 アルミニウム合金*1
磁石 アルニコ
オイルシール FPM(VITON*2 フッ素ゴム・茶)

*1: 2020年12月1日出荷分より、改正RoHS指令(RoHS2)対応品に変更しました。
*2: VITONはケマーズ社の登録商標です。


QPMAH-50-G11/4の特長

  • マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
  • 本体はアルミニウム合金製。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
    QPMAH-M----メートル細目ねじ
    QPMAH-G----管用平行ねじ
  • 使用可能温度:180℃

使用上の注意

マグネットの破損と磁力低下を防ぐために、マグネットに保護カバーを被せた状態で出荷します。使用前に必ず保護カバーを取りはずして使用してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

QPMAHにはこのような商品があります

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります