単位 : mm
品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び | Lm | d | H | s | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPMAH-50-M42-2 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 6 | 37 | 27 | 41 | 47.3 | 92 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPMAH-50-M42-2の材質・仕上げ
QPMAH | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金*1 |
磁石 | アルニコ |
オイルシール | FPM(VITON*2 フッ素ゴム・茶) |
*1: 2020年12月1日出荷分より、改正RoHS指令(RoHS2)対応品に変更しました。
*2: VITONはケマーズ社の登録商標です。
QPMAH-50-M42-2の特長
- マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
- 本体はアルミニウム合金製。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPMAH-M----メートル細目ねじ
QPMAH-G----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃