寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び | Lm | d | H | s | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPMAL-19-M14-1.5 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 15 | 17.3 | 16 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-22-M16-1.5 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 18 | 20.8 | 17 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-26-M20-1.5 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 6 | 31 | 23.5 | 21 | 24.3 | 20 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-32-M26-1.5 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 6 | 32 | 24 | 27 | 31.3 | 31 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-32-M27-1.5 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 6 | 32 | 24 | 27 | 31.3 | 32 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-40-M33-1.5 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 6 | 34.5 | 26 | 32 | 37 | 52 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-50-M40-1.5 | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 6 | 37 | 27 | 41 | 47.3 | 89 | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-50-M42-1.5 | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 6 | 37 | 27 | 41 | 47.3 | 92 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-50-M42-2 | 50 | M42 | 2 | - | 12 | 6 | 37 | 27 | 41 | 47.3 | 92 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-19-G1/4 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 15 | 17.3 | 16 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-22-G3/8 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 18 | 20.8 | 17 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-26-G1/2 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 6 | 31 | 23.5 | 21 | 24.3 | 20 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-32-G3/4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 6 | 32 | 24 | 27 | 31.3 | 31 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-40-G1 | 40 | - | - | G1 | 11 | 6 | 34.5 | 26 | 32 | 37 | 50 | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-50-G11/4 | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 6 | 37 | 27 | 41 | 47.3 | 91 | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPMAL-60-G11/2 | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 6 | 37 | 28 | 50 | 57.7 | 129 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| QPMAL | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| 磁石 | アルニコ |
| オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) |
特長
- マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
- 本体はアルミニウム合金製。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPMAL-M----メートル細目ねじ
QPMAL-G----管用平行ねじ - 使用可能温度:100℃
使用上の注意
マグネットの破損と磁力低下を防ぐために、マグネットに保護カバーを被せた状態で出荷します。使用前に必ず保護カバーを取りはずして使用してください。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。