単位 : mm
品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び | Lm | d | H | s | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPMAL-19-G1/4 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 15 | 17.3 | 16 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPMAL-19-G1/4の材質・仕上げ
QPMAL | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金*1 |
磁石 | アルニコ |
オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) |
*1: 2020年12月1日出荷分より、改正RoHS指令(RoHS2)対応品に変更しました。
QPMAL-19-G1/4の特長
- マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
- 本体はアルミニウム合金製。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPMAL-M----メートル細目ねじ
QPMAL-G----管用平行ねじ - 使用可能温度:100℃