寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | d | H | s | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPMSH-19-M14-1.5-A4 | 19 | M14 | 1.5 | - | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 15 | 17.3 | 26 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPMSH-22-M16-1.5-A4 | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 18 | 20.8 | 36 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPMSH-26-M20-1.5-A4 | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 6 | 31 | 23.5 | 21 | 24.3 | 52 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPMSH-32-M26-1.5-A4 | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 6 | 32 | 24 | 27 | 31.3 | 85 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPMSH-40-M33-1.5-A4 | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 6 | 34.5 | 26 | 32 | 37 | 143 | 6,510 | 7,161 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPMSH-19-G1/4-A4 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 15 | 17.3 | 26 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPMSH-22-G3/8-A4 | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 18 | 20.8 | 36 | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPMSH-26-G1/2-A4 | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 6 | 31 | 23.5 | 21 | 24.3 | 52 | 4,030 | 4,433 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPMSH-32-G3/4-A4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 6 | 32 | 24 | 27 | 31.3 | 85 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPMSH-40-G1-A4 | 40 | - | - | G1 | 11 | 6 | 34.5 | 26 | 32 | 37 | 143 | 6,510 | 7,161 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
QPMSH-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L相当 |
磁石 | アルニコ |
オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
特長
- マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
- 本体はSUS316L相当。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPMSH-M----メートル細目ねじ
QPMSH-G----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃