単位 : mm
品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | d | H | s | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPMSH-19-G1/4-A4 | 19 | - | - | G1/4 | 8 | 6 | 30.5 | 23 | 15 | 17.3 | 26 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
QPMSH-19-G1/4-A4の材質・仕上げ
QPMSH-A4 | |
---|---|
本体 | SUS316L相当 |
磁石 | アルニコ |
オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
QPMSH-19-G1/4-A4の特長
- マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
- 本体はSUS316L相当。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPMSH-M----メートル細目ねじ
QPMSH-G----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃