• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

SFF/フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug

形状図

SFFフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 G(PF)
ねじの呼び
L D1 L1 D2 B t Lb OリングNo.*1 推奨締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SFF-1 G1/8 10 16 4 8.2 5 3 2 P8 14.7 9 180 198 CAD カート 在庫品
SFF-2 G1/4 12 21 4 11.2 6 4 2.5 P11 29.4 17 190 209 CAD カート 在庫品
SFF-3 G3/8 12 24 4 14.2 8 5 2.5 P14 49 27 210 231 CAD カート 在庫品
SFF-4 G1/2 16 30 4 18.2 10 6 2.5 P18 78.5 54 280 308 CAD カート 在庫品
SFF-6 G3/4 16 40 5 23.7 12 7 3.5 P24 147 90 440 484 CAD カート 在庫品
SFF-8 G1 21 45 5 29.2 17 10 3.5 P29 245 177 2,340 2,574 CAD カート 在庫品

*1: Oリングは付属していません。


材質・仕上げ

SFF
本体 SCM435(硬度32-42HRC)
四三酸化鉄皮膜(黒)

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

特長

  • 高油圧仕様のスクリュープラグ。
  • スティール製SFFは49MPaまでの高圧用途に使用できます。

使用例

SFFフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Oリングは付属していません。


取りつけ寸法

単位 : mm

G(PF) D h
G 1/8 11.6 2
G 1/4 15.6 2.5
G 3/8 18.6 2.5
G 1/2 22.6 2.5
G 3/4 29.8 3.5
G1 35.8 3.5

SFFフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります