単位 : mm
| 品番 | G(PF) ねじの呼び |
L | D1 | L1 | D2 | B | t | Lb | OリングNo.*1 | 推奨締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFF-1 | G1/8 | 10 | 16 | 4 | 8.2 | 5 | 3 | 2 | P8 | 14.7 | 9 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: Oリングは付属していません。
SFF-1の材質・仕上げ
| SFF | |
|---|---|
| 本体 | SCM435(硬度32-42HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械SFF-1の特長
- 高油圧仕様のスクリュープラグ。
- スティール製SFFは49MPaまでの高圧用途に使用できます。
使用例

Oリングは付属していません。
取りつけ寸法
単位 : mm
| G(PF) | D | h |
|---|---|---|
| G 1/8 | 11.6 | 2 |
| G 1/4 | 15.6 | 2.5 |
| G 3/8 | 18.6 | 2.5 |
| G 1/2 | 22.6 | 2.5 |
| G 3/4 | 29.8 | 3.5 |
| G1 | 35.8 | 3.5 |