寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | G(PF) ねじの呼び |
L | D1 | L1 | D2 | B | t | Lb | OリングNo.*1 | 推奨締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFFS-1 | G1/8 | 10 | 16 | 4 | 8.2 | 5 | 3 | 2 | P8 | 7.4 | 9 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFFS-2 | G1/4 | 12 | 21 | 4 | 11.2 | 6 | 4 | 2.5 | P11 | 14.7 | 17 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFFS-3 | G3/8 | 12 | 24 | 4 | 14.2 | 8 | 5 | 2.5 | P14 | 24.5 | 27 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFFS-4 | G1/2 | 16 | 30 | 4 | 18.2 | 10 | 6 | 2.5 | P18 | 39.3 | 54 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFFS-6 | G3/4 | 16 | 40 | 5 | 23.7 | 12 | 7 | 3.5 | P24 | 73.5 | 90 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFFS-8 | G1 | 21 | 45 | 5 | 29.2 | 17 | 10 | 3.5 | P29 | 122.5 | 177 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: Oリングは付属していません。
関連サービス
材質・仕上げ
| SFFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械特長
- 高油圧仕様のスクリュープラグ。
- スティール製SFFは49MPaまでの高圧用途に使用できます。
使用例

Oリングは付属していません。
取りつけ寸法
単位 : mm
| G(PF) | D | h |
|---|---|---|
| G 1/8 | 11.6 | 2 |
| G 1/4 | 15.6 | 2.5 |
| G 3/8 | 18.6 | 2.5 |
| G 1/2 | 22.6 | 2.5 |
| G 3/4 | 29.8 | 3.5 |
| G1 | 35.8 | 3.5 |