単位 : mm
品番 | G(PF) ねじの呼び |
L | D1 | L1 | D2 | B | t | Lb | OリングNo.*1 | 推奨締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFFS-2 | G1/4 | 12 | 21 | 4 | 11.2 | 6 | 4 | 2.5 | P11 | 14.7 | 17 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: Oリングは付属していません。
関連サービス
SFFS-2の材質・仕上げ
SFFS | |
---|---|
本体 | SUS304 |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械SFFS-2の特長
- 高油圧仕様のスクリュープラグ。
- スティール製SFFは49MPaまでの高圧用途に使用できます。
使用例
Oリングは付属していません。
取りつけ寸法
単位 : mm
G(PF) | D | h |
---|---|---|
G 1/8 | 11.6 | 2 |
G 1/4 | 15.6 | 2.5 |
G 3/8 | 18.6 | 2.5 |
G 1/2 | 22.6 | 2.5 |
G 3/4 | 29.8 | 3.5 |
G1 | 35.8 | 3.5 |