単位 : mm
関連サービス
SFMS-2の材質・仕上げ
| SFMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| Oリング | フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D) |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械SFMS-2の特長
- Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
- 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
- ステンレス製のSFMSはメートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring
単位 : mm
| SFMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| Oリング | フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。