寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-M12 | M12 | 1.5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFP-M14 | M14 | 1.5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFP-M16 | M16 | 1.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFP-M18 | M18 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 12 | 610 | 671 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFP-M20 | M20 | 1.5 | 12 | 10 | 5 | 20 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFP-M22 | M22 | 1.5 | 12 | 12 | 5 | 23 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFP-M24 | M24 | 1.5 | 12 | 14 | 5 | 27 | 820 | 902 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFP-M27 | M27 | 1.5 | 12 | 14 | 5 | 37 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFP-M30 | M30 | 1.5 | 12 | 17 | 5 | 44 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFP-M33 | M33 | 1.5 | 12 | 17 | 5 | 55 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFP-M36 | M36 | 1.5 | 18 | 17 | 1 | 107 | 540 | 594 | CAD | カート | - | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SFP | |
|---|---|
| 本体 | S45C(硬度34-43HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
スプリングの押さえ・荷重調整油圧機器/空圧機器/一般産業機械
特長
- 圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
使用例