単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-M12 | M12 | 1.5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SFP-M12の材質・仕上げ
| SFP | |
|---|---|
| 本体 | S45C(硬度34-43HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
スプリングの押さえ・荷重調整油圧機器/空圧機器/一般産業機械
SFP-M12の特長
- 圧縮スプリングの押さえやオイル注入口の蓋などの用途に。
使用例