単位 : mm
| 品番 | R(PT) ねじの呼び |
D1*1 | k | L | B | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFT-1 | R1/8 | 9.728 | 0.45 | 7 | 5 | 3.5 | 10 | 3 | 300 | 330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: D1寸法は参考値(理論値)になります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SFT-1の材質・仕上げ
| SFT | |
|---|---|
| 本体 | S45C(硬度32-42HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械SFT-1の特長
- 沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ
- SFT-PS SFTS-PSは、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。
- プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。