寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | G(PF) ねじの呼び |
D1 | L1 | L | B | 使用可能温度 (℃) |
許容圧力 (MPa) |
許容締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN-1-H | G1/8 | 14 | 4 | 8 | 5 | 180 | 40 | 10 | 10 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
SPN-2-H | G1/4 | 19 | 5 | 12 | 6 | 180 | 40 | 26 | 26 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
SPN-3-H | G3/8 | 22 | 5 | 12 | 8 | 180 | 40 | 34 | 34 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
SPN-4-H | G1/2 | 27 | 5 | 14 | 10 | 180 | 40 | 60 | 60 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
SPN-6-H | G3/4 | 32 | 5 | 16 | 12 | 180 | 40 | 85 | 85 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
SPN-8-H | G1 | 40 | 6.5 | 16 | 17 | 180 | 40 | 130 | 130 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
SPN-10-H | G1-1/4 | 50 | 6.5 | 16 | 22 | 180 | 25 | 240 | 210 | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 在庫品 |
SPN-12-H | G1-1/2 | 55 | 6.5 | 16 | 24 | 180 | 25 | 280 | 240 | 5,790 | 6,369 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
SPN-H | |
---|---|
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
オイルシール | VITON*1(緑) |
*1: VITONはケマーズ社の登録商標です。
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械特長
- 高油圧仕様のスクリュープラグ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 使用可能温度:180℃