寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L | B | 使用可能温度 (℃) |
許容圧力 (MPa) |
許容締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN-M8-H | M8 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | 180 | 40 | 8 | 5 | 450 | 495 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SPN-M10-H | M10 | 1 | 14 | 4 | 8 | 5 | 180 | 40 | 10 | 8 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M12-H | M12 | 1.5 | 17 | 5 | 12 | 6 | 180 | 40 | 20 | 14 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M14-H | M14 | 1.5 | 19 | 5 | 12 | 6 | 180 | 40 | 30 | 20 | 610 | 671 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M16-H | M16 | 1.5 | 22 | 5 | 12 | 8 | 180 | 40 | 34 | 25 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M18-H | M18 | 1.5 | 24 | 5 | 12 | 8 | 180 | 40 | 42 | 30 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M20-H | M20 | 1.5 | 26 | 5 | 14 | 10 | 180 | 40 | 60 | 41 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SPN-M22-H | M22 | 1.5 | 27 | 5 | 14 | 10 | 180 | 40 | 60 | 50 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M24-H | M24 | 1.5 | 30 | 5 | 14 | 12 | 180 | 40 | 85 | 57 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SPN-M26-H | M26 | 1.5 | 32 | 5 | 14 | 12 | 180 | 40 | 85 | 75 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SPN-M27-H | M27 | 2 | 32 | 5 | 16 | 12 | 180 | 40 | 85 | 80 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M30-H | M30 | 1.5 | 37 | 6.5 | 16 | 17 | 180 | 40 | 130 | 103 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SPN-M33-H | M33 | 2 | 40 | 6.5 | 16 | 17 | 180 | 40 | 130 | 130 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M42-H | M42 | 2 | 50 | 6.5 | 16 | 22 | 180 | 25 | 240 | 210 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M48-H | M48 | 2 | 55 | 6.5 | 16 | 24 | 180 | 25 | 280 | 260 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SPN-H | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| オイルシール | VITON*1(緑) |
*1: VITONはケマーズ社の登録商標です。
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械特長
- 高油圧仕様のスクリュープラグ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 使用可能温度:180℃