単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L | B | 使用可能温度 (℃) |
許容圧力 (MPa) |
許容締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN-M27-H | M27 | 2 | 32 | 5 | 16 | 12 | 180 | 40 | 85 | 80 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
SPN-M27-Hの材質・仕上げ
| SPN-H | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| オイルシール | VITON*1(緑) |
*1: VITONはケマーズ社の登録商標です。
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械SPN-M27-Hの特長
- 高油圧仕様のスクリュープラグ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 使用可能温度:180℃






