寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L | B | 使用可能温度 (℃) |
許容圧力 (MPa) |
許容締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN-M8-L | M8 | 1 | 12 | 4 | 8 | 4 | 100 | 40 | 8 | 5 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SPN-M10-L | M10 | 1 | 14 | 4 | 8 | 5 | 100 | 40 | 10 | 8 | 330 | 363 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M12-L | M12 | 1.5 | 17 | 5 | 12 | 6 | 100 | 40 | 20 | 14 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M14-L | M14 | 1.5 | 19 | 5 | 12 | 6 | 100 | 40 | 30 | 20 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M16-L | M16 | 1.5 | 22 | 5 | 12 | 8 | 100 | 40 | 34 | 25 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M18-L | M18 | 1.5 | 24 | 5 | 12 | 8 | 100 | 40 | 42 | 30 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M20-L | M20 | 1.5 | 26 | 5 | 14 | 10 | 100 | 40 | 60 | 41 | 800 | 880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SPN-M22-L | M22 | 1.5 | 27 | 5 | 14 | 10 | 100 | 40 | 60 | 50 | 800 | 880 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M24-L | M24 | 1.5 | 30 | 5 | 14 | 12 | 100 | 40 | 85 | 57 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SPN-M26-L | M26 | 1.5 | 32 | 5 | 14 | 12 | 100 | 40 | 85 | 75 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SPN-M27-L | M27 | 2 | 32 | 5 | 16 | 12 | 100 | 40 | 85 | 80 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M30-L | M30 | 1.5 | 37 | 6.5 | 16 | 17 | 100 | 40 | 130 | 103 | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SPN-M33-L | M33 | 2 | 40 | 6.5 | 16 | 17 | 100 | 40 | 130 | 130 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M42-L | M42 | 2 | 50 | 6.5 | 16 | 22 | 100 | 25 | 240 | 210 | 3,160 | 3,476 | CAD | カート | 在庫品 |
| SPN-M48-L | M48 | 2 | 55 | 6.5 | 16 | 24 | 100 | 25 | 280 | 260 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SPN-L | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
| オイルシール | NBR(黒) |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械特長
- 高油圧仕様のスクリュープラグ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 使用可能温度:100℃