単位 : mm
品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L | B | 使用可能温度 (℃) |
許容圧力 (MPa) |
許容締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPN-M12-L | M12 | 1.5 | 17 | 5 | 12 | 6 | 100 | 40 | 20 | 14 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SPN-M12-Lの材質・仕上げ
SPN-L | |
---|---|
本体 | SUM22L 三価クロメート処理 |
オイルシール | NBR(黒) |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械SPN-M12-Lの特長
- 高油圧仕様のスクリュープラグ。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 使用可能温度:100℃