• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

SPN-M22-L

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with Oil Seal

SPN-M22-Lの形状図

SPN-L-Mフランジ付き六角穴付きスクリュープラグ寸法図

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L1 L B 使用可能温度
(℃)
許容圧力
(MPa)
許容締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SPN-M22-L M22 1.5 27 5 14 10 100 40 60 50 800 880 CAD カート 在庫品
品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L1 L B 使用可能温度
(℃)
許容圧力
(MPa)
許容締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SPN-M22-L M22 1.5 27 5 14 10 100 40 60 50 800 880 CAD カート 在庫品
品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L1 L B 使用可能温度
(℃)
許容圧力
(MPa)
許容締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SPN-M22-L M22 1.5 27 5 14 10 100 40 60 50 800 880 CAD カート 在庫品
品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D1 L1 L B 使用可能温度
(℃)
許容圧力
(MPa)
許容締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SPN-M22-L M22 1.5 27 5 14 10 100 40 60 50 800 880 CAD カート 在庫品


SPN-M22-Lの材質・仕上げ

SPN-L
本体 SUM22L
三価クロメート処理
オイルシール NBR(黒)

用途

油圧機器/空圧機器/一般産業機械

SPN-M22-Lの特長

  • 高油圧仕様のスクリュープラグ。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
  • 使用可能温度:100℃

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

SPN-L-Mにはこのような商品があります

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります