• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

SWN-6

薄形管用ナット

Thin Nut for Pipe Thread

SWN-6の形状図

SWN-G薄形管用ナット寸法図

単位 : mm

品番 G(PF)
ねじの呼び
B C(約) T 1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SWN-6 G3/4 31 35.5 5 1 11 -


SWN-6の材質・仕上げ

SWN メートル細目ねじ SWN 管用平行ねじ
本体 SWRCH10R
三価クロメート処理
真鍮

用途

プラグの固定/配管・流体機器の接続

SWN-6の特長

  • 管用の薄形ナット。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります