寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | B | C(約) | T | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWN-M6 | M6 | 0.75 | 9 | 10.4 | 2 | 20 | 0.7 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWN-M7 | M7 | 0.75 | 11 | 12.7 | 2 | 20 | 1 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWN-M8 | M8 | 0.75 | 11 | 12.7 | 2 | 20 | 0.9 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWN-M9 | M9 | 0.75 | 12 | 13.9 | 2 | 20 | 0.9 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SWN-M10 | M10 | 0.75 | 14 | 16.2 | 2 | 20 | 1.4 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SWN | |
|---|---|
| 本体 | SWRCH10R 三価クロメート処理 |
用途
プラグの固定/配管・流体機器の接続特長
- 管用の薄形ナット。