• 特殊ねじ
  • 固定・位置決め

ボールローラ(プランジャタイプ)

Ball Roller with Plunger Function / Flange Type

BRPMS-S

  • 搬送

形状図

BRPMS-Sボールローラ(プランジャタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ L s L1 L2 L3 D1 D Db P 適用レンチ 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
BRPMS-16-S M16 1.5 14 1.5 1.5 9 1.5 19 13.5 5.56 15.4 BRW-10 23 / 30 18 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
BRPMS-20-S M20 1.5 17 2.5 1.5 10 2 24 16.5 8.73 18.5 BRW-12 24 / 38 30 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
BRPMS-24-S M24 1.5 21.5 3.5 1.5 12 2 28 20.5 10.32 24 BRW-16 24 / 55 54 3,130 3,443 CAD カート 在庫品
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
BRPMS-S
本体 SUS304
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304
ケーシング SUS304
スプリング SUS631J1

用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し

特長

  • プランジャ機能つきボールローラ。フランジタイプ。
  • 取りつけ高さが簡単に決まります。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチBRWをご使用ください。
  • 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
  • ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。

使用上の注意

  • 上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • メインボールのストローク分、底部が可動します。取りつけ穴の深さにご注意ください。

BRPMS-Sボールローラ(プランジャタイプ)


専用レンチ

単位 : mm

品番 L L1 L2 B C D d P 質量(g)
BRW-10 25 1.4 8 19 3 18.5 10 15.4 55
BRW-12 30 1.4 10 24 4 22 12 18.5 102
BRW-16 35 1.4 12 27 6 27 17 24 153
BRW-20 40 1.4 14 30 7 33 20 29.6 220

BRPMS-Sボールローラ(プランジャタイプ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

固定・位置決めを他の条件で探す

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(樹脂)

固定・位置決めにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります