単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D1 | L1 | L2 | d | L3 | e | 適用レンチ | ヘクサロ ビュラ穴の 番号 No. |
t | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLEC-M3-B-EL | M3 | 0.5 | 6.8 | 2.5 | 6 | 3.35-0.016~+0.008 | 4 | 0.4 | SKX-10 | 10 | 1 | 0.82 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
SLEC-M3-B-ELの材質・仕上げ
SLEC-B-EL | |
---|---|
本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
強度区分 | 10.9 |
用途
リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整SLEC-M3-B-ELの特長
- ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。
-
高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴*1を採用。
⇒ヘクサロビュラ穴の特長 - 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXをご使用ください。
- 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
- リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。
- SLEC-B-ELは無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
- 精密加工されたガイドがクランプ荷重を受けるため、クランプ時の耐久性が高まります。
使用例
ワーク・治具の固定。取りつけ方法
取りつけ寸法
単位 : mm
品番 | E | M | B F8 ガイド用 |
調整範囲 min./max. |
s max. |
---|---|---|---|---|---|
SLEC-M3-B-EL | 3.10~+0.3 | M3 | 3.35 | -0.1/0.7 | 3.3 |
SLEC-M4-B-EL | 3.150~+0.3 | M4 | 4.5 | -0.05/0.75 | 4.1 |
SLEC-M5-B-EL | 3.90~+0.3 | M5 | 5.5 | -0.05/0.75 | 5.3 |
SLEC-M6-B-EL | 4.650~+0.3 | M6 | 6.5 | -0.15/0.85 | 5.5 |
SLEC-M8-B-EL | 6.050~+0.5 | M8 | 8.5 | -0.35/1.25 | 7 |
リニアガイドウェイ用レール推奨サイズ
単位 : mm
レールの呼び | レール幅 W |
適用偏心クランプボルト | |
---|---|---|---|
#9 | 9 | SLEC-M3-B | SLEC-M4-B |
#12 | 12 | SLEC-M3-B | SLEC-M4-B |
#15 | 15 | SLEC-M3-B | SLEC-M4-B |
#20 | 20 | SLEC-M4-B | SLEC-M5-B |
#25 | 23 | SLEC-M5-B | SLEC-M6-B |
#30 | 28 | SLEC-M6-B | SLEC-M8-B |
#35 | 34 | SLEC-M8-B |
偏心クランプボルトがキャリッジなどに干渉する恐れがある場合は、偏心クランプボルトの取りつけ面を低くして干渉を避けてください。
リニアガイドウェイに使用する際は、リニアガイドウェイのボルトの位置で押しつけてください。