寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用ボルト・ 六角ナット呼び*1(適用二面幅) |
B*1 | h1 | h2 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び | 適用二面幅 | ||||||||||||
| SCBN-6 | M6 | 10 | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 10 | 1 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCBN-8 | M8 | 13 | 12 | 6.4 | 10.4 | 10 | 1.4 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCBN-10 | M10 | 17 | 16 | 8.7 | 19.2 | 10 | 3.1 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCBN-12 | M12 | 19 | 18 | 10.3 | 20.7 | 10 | 4.1 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCBN-16 | M16 | 24 | 24 | 16 | 21 | 10 | 6.7 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCBN-20 | M20 | 30 | 30 | 18 | 25 | 10 | 9.1 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: ご使用の六角ナットの二面幅寸法を必ずご確認ください。本商品はJIS規格の並形系列(JIS B 1002 付表2)に準じています。
成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SCBN | |
|---|---|
| 本体 | PVC(ポリ塩化ビニル)(グレー) |
用途
ボルト先端部・六角ナットの保護/ダスト対策特長
- ボルト先端部および六角ナットをカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
- ボルトおよび六角ナット締結部のダスト対策にも適しています。
使用例