単位 : mm
| 品番 | 適用六角穴付き ボルト呼び*1 |
d1 | D1 | h | h1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC-17 | M20 | 17.4 | 30 | 2.5 | 9 | 10 | 1.2 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 適用六角穴付きボルトはJIS B 1176:2006(ISO 4762:1997)「六角穴付きボルト」を示します。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SCC-17の材質・仕上げ
| SCC | |
|---|---|
| 本体 | ポリエチレン(グレー) |
用途
ねじ頭部の保護/ダスト対策SCC-17の特長
- 六角穴付きボルトの六角穴をゴミ詰まりなどから保護します。
使用例