• 特殊ねじ
  • カバーキャップ

SCC-6

六角穴付きボルト用カバーキャップ

Screw Caps, Cap Head Protectors

SCC-6の形状図

SCC六角穴付きボルト用カバーキャップ寸法図

単位 : mm

品番 適用六角穴付き
ボルト呼び*1
d1 D1 h h1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SCC-6 M8 6.2 13 1.5 4 20 0.3 1,560 1,716 CAD カート カート 在庫品

*1: 適用六角穴付きボルトはJIS B 1176:2006(ISO 4762:1997)「六角穴付きボルト」を示します。

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SCC-6の材質・仕上げ

SCC
本体 ポリエチレン(グレー)

用途

ねじ頭部の保護/ダスト対策

SCC-6の特長

  • 六角穴付きボルトの六角穴をゴミ詰まりなどから保護します。

使用例

SCC六角穴付きボルト用カバーキャップ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カバーキャップを他の条件で探す

材質を選ぶ(樹脂)

SCCにはこのような商品があります

カバーキャップにはこのような商品があります