単位 : mm
| 品番 | 適用六角ボルト・ 六角ナット呼び*1 |
B | H | h | D1 | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH-10 | 10 | 17 | 19.5 | 9 | 21.3 | 10 | 1.9 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: ご使用の六角ボルト・六角ナットの二面幅寸法を必ずご確認ください。SCH-10・SCH-12は旧JIS寸法です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SCH-10の材質・仕上げ
| SCH | |
|---|---|
| 本体 | ポリエチレン(黒) |
用途
ねじ頭部の保護/ダスト対策SCH-10の特長
- 六角ボルト頭部および六角ナットの鋭利な部位をカバーし、装置・機器の安全性を高めます。
使用例