• 特殊ねじ
  • カバーキャップ

SCH-16

六角頭用カバーキャップ

Screw Caps, Hex Head Protectors

SCH-16の形状図

SCH六角頭用カバーキャップ寸法図

単位 : mm

品番 適用六角ボルト・
六角ナット呼び*1
B H h D1 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SCH-16 16 24 27 14 29.8 10 3.2 790 869 CAD カート カート 在庫品

*1: ご使用の六角ボルト・六角ナットの二面幅寸法を必ずご確認ください。SCH-10・SCH-12は旧JIS寸法です。

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SCH-16の材質・仕上げ

SCH
本体 ポリエチレン(黒)

用途

ねじ頭部の保護/ダスト対策

SCH-16の特長

  • 六角ボルト頭部および六角ナットの鋭利な部位をカバーし、装置・機器の安全性を高めます。

使用例

SCH六角頭用カバーキャップ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カバーキャップを他の条件で探す

材質を選ぶ(樹脂)

SCHにはこのような商品があります

カバーキャップにはこのような商品があります