寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用六角ボルト・六角ナット呼び*1 | B*1 | h | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び | 適用二面幅 | |||||||||||||
| SCHCL-3-BK | M3 | 5.5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0.15 | BK | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-3-SG | M3 | 5.5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0.15 | SG | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-3-WH | M3 | 5.5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0.15 | WH | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-3-YW | M3 | 5.5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0.15 | YW | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-4-BK | M4 | 7 | 6.5 | 4 | 1 | 10 | 0.25 | BK | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-4-SG | M4 | 7 | 6.5 | 4 | 1 | 10 | 0.25 | SG | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-4-WH | M4 | 7 | 6.5 | 4 | 1 | 10 | 0.25 | WH | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-4-YW | M4 | 7 | 6.5 | 4 | 1 | 10 | 0.25 | YW | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-5-BK | M5 | 8 | 7.5 | 4 | 1 | 10 | 0.3 | BK | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-5-SG | M5 | 8 | 7.5 | 4 | 1 | 10 | 0.3 | SG | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-5-WH | M5 | 8 | 7.5 | 4 | 1 | 10 | 0.3 | WH | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-5-YW | M5 | 8 | 7.5 | 4 | 1 | 10 | 0.3 | YW | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-6-BK | M6 | 10 | 9.5 | 5 | 1.2 | 10 | 0.4 | BK | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-6-SG | M6 | 10 | 9.5 | 5 | 1.2 | 10 | 0.4 | SG | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-6-WH | M6 | 10 | 9.5 | 5 | 1.2 | 10 | 0.4 | WH | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-6-YW | M6 | 10 | 9.5 | 5 | 1.2 | 10 | 0.4 | YW | 910 | 1,001 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-8-BK | M8 | 13 | 12.5 | 7 | 1.2 | 10 | 0.8 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-8-SG | M8 | 13 | 12.5 | 7 | 1.2 | 10 | 0.8 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-8-WH | M8 | 13 | 12.5 | 7 | 1.2 | 10 | 0.8 | WH | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-8-YW | M8 | 13 | 12.5 | 7 | 1.2 | 10 | 0.8 | YW | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-10-BK | M10 | 17 | 16.5 | 8 | 1.5 | 10 | 2 | BK | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-10-SG | M10 | 17 | 16.5 | 8 | 1.5 | 10 | 2 | SG | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-10-WH | M10 | 17 | 16.5 | 8 | 1.5 | 10 | 2 | WH | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-10-YW | M10 | 17 | 16.5 | 8 | 1.5 | 10 | 2 | YW | 980 | 1,078 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-12-BK | M12 | 19 | 18.5 | 10 | 1.5 | 10 | 2.5 | BK | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-12-SG | M12 | 19 | 18.5 | 10 | 1.5 | 10 | 2.5 | SG | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-12-WH | M12 | 19 | 18.5 | 10 | 1.5 | 10 | 2.5 | WH | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-12-YW | M12 | 19 | 18.5 | 10 | 1.5 | 10 | 2.5 | YW | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-16-BK | M16 | 24 | 23.5 | 13 | 1.5 | 10 | 3.5 | BK | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-16-SG | M16 | 24 | 23.5 | 13 | 1.5 | 10 | 3.5 | SG | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-16-WH | M16 | 24 | 23.5 | 13 | 1.5 | 10 | 3.5 | WH | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-16-YW | M16 | 24 | 23.5 | 13 | 1.5 | 10 | 3.5 | YW | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-20-BK | M20 | 30 | 29.5 | 16 | 1.5 | 10 | 5 | BK | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-20-SG | M20 | 30 | 29.5 | 16 | 1.5 | 10 | 5 | SG | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-20-WH | M20 | 30 | 29.5 | 16 | 1.5 | 10 | 5 | WH | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-20-YW | M20 | 30 | 29.5 | 16 | 1.5 | 10 | 5 | YW | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-24-BK | M24 | 36 | 35.5 | 19 | 2 | 10 | 10 | BK | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-24-SG | M24 | 36 | 35.5 | 19 | 2 | 10 | 10 | SG | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-24-WH | M24 | 36 | 35.5 | 19 | 2 | 10 | 10 | WH | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHCL-24-YW | M24 | 36 | 35.5 | 19 | 2 | 10 | 10 | YW | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: ご使用の六角ボルトの二面幅寸法を必ずご確認ください。本商品はJIS規格の並形系列(JIS B 1002 付表2)に準じています。
成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください
関連サービス
材質・仕上げ
| SCHCL | |
|---|---|
| 本体 | PVC(ポリ塩化ビニル)(各色) |
用途
六角ボルト頭部の保護特長
- 六角ボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
- カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | 本体の色 |
|---|---|
| BK | 黒 |
| SG | グレー |
| WH | 白 |
| YW | 黄 |
使用例