寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用ボルト呼び (頭部保護) |
d | D | h | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHT-3H-BK | M3 | 5 | 6.6 | 3 | 0.8 | 20 | 0.1 | BK | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-3H-SG | M3 | 5 | 6.6 | 3 | 0.8 | 20 | 0.1 | SG | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-3H-WH | M3 | 5 | 6.6 | 3 | 0.8 | 20 | 0.1 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-3H-YW | M3 | 5 | 6.6 | 3 | 0.8 | 20 | 0.1 | YW | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-4H-BK | M4 | 6.5 | 8.1 | 4 | 0.8 | 20 | 0.2 | BK | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-4H-SG | M4 | 6.5 | 8.1 | 4 | 0.8 | 20 | 0.2 | SG | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-4H-WH | M4 | 6.5 | 8.1 | 4 | 0.8 | 20 | 0.2 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-4H-YW | M4 | 6.5 | 8.1 | 4 | 0.8 | 20 | 0.2 | YW | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-5H-BK | M5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 20 | 0.3 | BK | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-5H-SG | M5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 20 | 0.3 | SG | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-5H-WH | M5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 20 | 0.3 | WH | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-5H-YW | M5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 20 | 0.3 | YW | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-6H-BK | M6 | 9.5 | 11.5 | 6 | 1 | 20 | 0.4 | BK | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-6H-SG | M6 | 9.5 | 11.5 | 6 | 1 | 20 | 0.4 | SG | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-6H-WH | M6 | 9.5 | 11.5 | 6 | 1 | 20 | 0.4 | WH | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-6H-YW | M6 | 9.5 | 11.5 | 6 | 1 | 20 | 0.4 | YW | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-8H-BK | M8 | 12.5 | 14.9 | 8 | 1.2 | 20 | 1 | BK | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-8H-SG | M8 | 12.5 | 14.9 | 8 | 1.2 | 20 | 1 | SG | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-8H-WH | M8 | 12.5 | 14.9 | 8 | 1.2 | 20 | 1 | WH | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-8H-YW | M8 | 12.5 | 14.9 | 8 | 1.2 | 20 | 1 | YW | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-10H-BK | M10 | 15.5 | 17.9 | 10 | 1.2 | 20 | 1.5 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-10H-SG | M10 | 15.5 | 17.9 | 10 | 1.2 | 20 | 1.5 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-10H-WH | M10 | 15.5 | 17.9 | 10 | 1.2 | 20 | 1.5 | WH | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-10H-YW | M10 | 15.5 | 17.9 | 10 | 1.2 | 20 | 1.5 | YW | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-12H-BK | M12 | 18 | 21 | 12 | 1.5 | 20 | 2 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-12H-SG | M12 | 18 | 21 | 12 | 1.5 | 20 | 2 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-12H-WH | M12 | 18 | 21 | 12 | 1.5 | 20 | 2 | WH | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-12H-YW | M12 | 18 | 21 | 12 | 1.5 | 20 | 2 | YW | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-16H-BK | M16 | 24 | 27 | 16 | 1.5 | 20 | 3.5 | BK | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-16H-SG | M16 | 24 | 27 | 16 | 1.5 | 20 | 3.5 | SG | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-16H-WH | M16 | 24 | 27 | 16 | 1.5 | 20 | 3.5 | WH | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-16H-YW | M16 | 24 | 27 | 16 | 1.5 | 20 | 3.5 | YW | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20H-BK | M20 | 30 | 33 | 20 | 1.5 | 20 | 6 | BK | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20H-SG | M20 | 30 | 33 | 20 | 1.5 | 20 | 6 | SG | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20H-WH | M20 | 30 | 33 | 20 | 1.5 | 20 | 6 | WH | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20H-YW | M20 | 30 | 33 | 20 | 1.5 | 20 | 6 | YW | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-24H-BK | M24 | 36 | 39 | 24 | 1.5 | 20 | 8.5 | BK | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-24H-SG | M24 | 36 | 39 | 24 | 1.5 | 20 | 8.5 | SG | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-24H-WH | M24 | 36 | 39 | 24 | 1.5 | 20 | 8.5 | WH | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-24H-YW | M24 | 36 | 39 | 24 | 1.5 | 20 | 8.5 | YW | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SCHT-H | |
|---|---|
| 本体 | PVC(ポリ塩化ビニル)(各色) |
用途
六角穴付きボルト頭部の保護/ダスト対策特長
- 六角穴付きボルト頭部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
- 六角穴付きボルト頭部のリセスのダスト対策にも適しています。
- カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | 本体の色 |
|---|---|
| BK | 黒 |
| SG | グレー |
| WH | 白 |
| YW | 黄 |
使用例