寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用ボルト呼び (先端保護) |
d | D | h | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHT-3T-BK | M3 | 3 | 4.6 | 15 | 0.8 | 20 | 0.18 | BK | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-3T-SG | M3 | 3 | 4.6 | 15 | 0.8 | 20 | 0.18 | SG | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-3T-WH | M3 | 3 | 4.6 | 15 | 0.8 | 20 | 0.18 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-3T-YW | M3 | 3 | 4.6 | 15 | 0.8 | 20 | 0.18 | YW | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-4T-BK | M4 | 4 | 5.6 | 15 | 0.8 | 20 | 0.3 | BK | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-4T-SG | M4 | 4 | 5.6 | 15 | 0.8 | 20 | 0.3 | SG | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-4T-WH | M4 | 4 | 5.6 | 15 | 0.8 | 20 | 0.3 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-4T-YW | M4 | 4 | 5.6 | 15 | 0.8 | 20 | 0.3 | YW | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-5T-BK | M5 | 4.5 | 6.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.35 | BK | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-5T-SG | M5 | 4.5 | 6.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.35 | SG | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-5T-WH | M5 | 4.5 | 6.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.35 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-5T-YW | M5 | 4.5 | 6.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.35 | YW | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-6T-BK | M6 | 5.5 | 7.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.35 | BK | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-6T-SG | M6 | 5.5 | 7.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.35 | SG | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-6T-WH | M6 | 5.5 | 7.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.35 | WH | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-6T-YW | M6 | 5.5 | 7.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.35 | YW | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-8T-BK | M8 | 7.5 | 9.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.54 | BK | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-8T-SG | M8 | 7.5 | 9.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.54 | SG | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-8T-WH | M8 | 7.5 | 9.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.54 | WH | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-8T-YW | M8 | 7.5 | 9.1 | 15 | 0.8 | 20 | 0.54 | YW | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-10T-BK | M10 | 9.5 | 11.5 | 15 | 1 | 20 | 0.83 | BK | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-10T-SG | M10 | 9.5 | 11.5 | 15 | 1 | 20 | 0.83 | SG | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-10T-WH | M10 | 9.5 | 11.5 | 15 | 1 | 20 | 0.83 | WH | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-10T-YW | M10 | 9.5 | 11.5 | 15 | 1 | 20 | 0.83 | YW | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-12T-BK | M12 | 11.5 | 13.5 | 20 | 1 | 20 | 1.1 | BK | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-12T-SG | M12 | 11.5 | 13.5 | 20 | 1 | 20 | 1.1 | SG | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-12T-WH | M12 | 11.5 | 13.5 | 20 | 1 | 20 | 1.1 | WH | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-12T-YW | M12 | 11.5 | 13.5 | 20 | 1 | 20 | 1.1 | YW | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-16T-BK | M16 | 15.5 | 17.9 | 20 | 1.2 | 20 | 2.2 | BK | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-16T-SG | M16 | 15.5 | 17.9 | 20 | 1.2 | 20 | 2.2 | SG | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-16T-WH | M16 | 15.5 | 17.9 | 20 | 1.2 | 20 | 2.2 | WH | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-16T-YW | M16 | 15.5 | 17.9 | 20 | 1.2 | 20 | 2.2 | YW | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20T-BK | M20 | 19 | 22 | 25 | 1.5 | 20 | 3.8 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20T-SG | M20 | 19 | 22 | 25 | 1.5 | 20 | 3.8 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20T-WH | M20 | 19 | 22 | 25 | 1.5 | 20 | 3.8 | WH | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20T-YW | M20 | 19 | 22 | 25 | 1.5 | 20 | 3.8 | YW | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-24T-BK | M24 | 23 | 26 | 25 | 1.5 | 20 | 4.9 | BK | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-24T-SG | M24 | 23 | 26 | 25 | 1.5 | 20 | 4.9 | SG | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-24T-WH | M24 | 23 | 26 | 25 | 1.5 | 20 | 4.9 | WH | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-24T-YW | M24 | 23 | 26 | 25 | 1.5 | 20 | 4.9 | YW | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SCHT-T | |
|---|---|
| 本体 | PVC(ポリ塩化ビニル)(各色) |
用途
ボルト先端部の保護/ダスト対策特長
- ボルト先端部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
- ねじ部のダスト対策にも適しています。
- カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | 本体の色 |
|---|---|
| BK | 黒 |
| SG | グレー |
| WH | 白 |
| YW | 黄 |
使用例