寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用ボルト呼び (先端保護) |
d | D | h | t | 1袋入り数 | 質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHT-20T-BK | M20 | 19 | 22 | 25 | 1.5 | 20 | 3.8 | BK | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20T-SG | M20 | 19 | 22 | 25 | 1.5 | 20 | 3.8 | SG | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20T-WH | M20 | 19 | 22 | 25 | 1.5 | 20 | 3.8 | WH | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SCHT-20T-YW | M20 | 19 | 22 | 25 | 1.5 | 20 | 3.8 | YW | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SCHT-T | |
|---|---|
| 本体 | PVC(ポリ塩化ビニル)(各色) |
用途
ボルト先端部の保護/ダスト対策特長
- ボルト先端部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。
- ねじ部のダスト対策にも適しています。
- カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | 本体の色 |
|---|---|
| BK | 黒 |
| SG | グレー |
| WH | 白 |
| YW | 黄 |
使用例