• 特殊ねじ
  • カバーキャップ

SRRIP-4-BL

六角穴ガード

Protective Cap for Hex Socket

  • いたずら防止

SRRIP-4-BLの形状図

SRRIP六角穴ガード寸法図

単位 : mm

品番 適用ボルト*1 B*1 H 本体
カラー
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
呼び
SRRIP-4-BL M5 4 2.55 BL 1セット(6個) 0.03 1,100 1,210 CAD カート 在庫品

*1: ご使用の六角穴付きボルトの二面幅寸法を必ずご確認ください。本商品は六角穴付きボルト(JIS B 1176:2015)への利用を想定しています。
●成形品のため、寸法にばらつきが出る場合があります。
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
SRRIP-4-BLの材質・仕上げ

SRRIP
本体 樹脂(各色)

用途

設備の盗難防止
機器・装置の分解・いたずら防止
セキュリティー対策
安全対策
ダスト対策

SRRIP-4-BLの特長

  • 六角穴にはめて使用するリセス用ガード。
    ボルトの不正な取りはずしを防止します。
  • ボルトの識別用途としてもご使用いただけます。
  • SRRIPの使用により、六角穴へのゴミ・ホコリの侵入を防止。清掃作業の効率化や、異物の飛散リスク低減に。
  • 本商品は1セット6個入りとなります。
  • カラーバリエーションは5種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 本体の色
WH ホワイト
BK ブラック
BL ブルー
OR オレンジ
YW イエロー

使用例

SRRIP六角穴ガード


使用上の注意

  • 取りつけたSRRIPは、鋭利な工具を刺して取りはずすことができますが、痕が残るため再利用はできません。
  • 使用条件により、脱落、抜け、または固着する可能性があります。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

カバーキャップを他の条件で探す

材質を選ぶ(樹脂)

SRRIP-4にはこのような商品があります

SRRIPにはこのような商品があります