更新日:2024年12月17日
使用目的から選ぶ
使用目的やお困りごとから最適なねじをご提案するページです。 特殊ねじならNBKにおまかせください。
- 真空 RENEWAL
- 低アウトガス
- クリーン
- 耐薬品
- 反射防止
- 耐熱
- かじり・焼きつき防止 RENEWAL
- 高強度
- 締めつけ穴破損防止
- 非磁性
- 電気絶縁性
- 軽量
- 作業工数削減
- 省スペース RENEWAL
- 盗難防止 RENEWAL
- 固定・位置決め
- 脱落・紛失防止
- ゆるみ止め
- めねじの補強 NEW
- 気体・液体の漏れ防止
- 装飾 RENEWAL
- 丈夫な金属製のオイルレベルウィンドウ・プラグがほしい NEW
- カバー・パネルを素早く脱着
(各項目表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。)
真空 RENEWAL
- 装置の真空引きをサポートするガス抜き穴つきボルトやガス抜き溝つき座金です。

ガス抜き穴つき・ガス抜き溝つき | 商品 |
---|---|
六角穴付きボルト | ボルト一覧 |
六角ボルト | SVHS |
十字穴付きねじ | SVPS, SVFS, SVFT, SVPT |
止めねじ | SVTS |
座金 | 座金一覧 |
六角支柱 | SHVAS |
- ねじのかじり、焼きつきを防止する処理を行ったガス抜き穴つき六角穴付きボルトです。
- アルミ合金やセラミック製のカバーキャップが、真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルトの腐蝕を防止します。
低アウトガス
- アウトガスが少ない材質・表面処理のねじです。真空環境下でもアウトガスは極微量です。

べスペルⓇ*1

特殊化学研磨処理
材質・表面処理 | 商品 |
---|---|
特殊化学研磨処理 | SVSS-PC |
ステンレスブラック | SNSS-BK |
低温黒色クロム処理 | SNSS-RY |
ベスペルⓇ*1 | ベスペル*1一覧 |
PEEK | PEEK一覧 |
*1: ベスペルはデュポン社の登録商標です。
クリーン
- ねじをクリーン洗浄・クリーン梱包します。


パーティクル測定結果 試験片:SUS303φ19×20 試験方法:自動式液中微粒子計数器測定
超純水中に浮遊するパーティクル数
パーティクルサイズ | 超音波洗浄 | IPA洗浄 | 未処理 |
---|---|---|---|
≧0.3μm |
220,000 |
7,000,000 |
210,000,000 |
≧0.5μm |
51,000 |
1,900,000 |
37,000,000 |
≧0.7μm |
15,000 |
640,000 |
9,700,000 |
≧1.0μm |
3,100 |
160,000 |
1,400,000 |
≧2.0μm |
280 |
29,000 |
240,000 |
詳しくはクリーン洗浄・クリーン梱包サービスをご参照ください。➡クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
耐薬品
- 耐薬品性にすぐれた材質のねじおよびねじ頭部を薬品から保護するねじがあります。

ハステロイ*2
金属の耐薬品性
材質 | 耐薬品性 | 商品 |
---|---|---|
MAT21*1 | ![]() |
SNSMT |
ハステロイ*2C-22相当 | SSHH-C22 | |
ハステロイ*2C-276相当 | SNSH-C276 | |
モネル400相当 | SNSMN | |
チタン | チタン商品一覧 | |
インコネル*3600相当 | SNSI, SHNI | |
二相ステンレス | SNHDS, SHNDS SWAI-F | |
SUS316L HiMo | SNSX-88, SNSX-109 | |
SUS310S | SHNJ, SWAJ-F |
*1:MAT およびMAT21 は株式会社プロテリアルの登録商標です。
*2:ハステロイはヘインズ社の登録商標です。
*3:インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。

PTFE(四ふっ化エチレン)
樹脂の耐薬品性
材質 | 耐薬品性 | 商品 |
---|---|---|
PTFE(四ふっ化エチレン) | ![]() |
PTFE(四ふっ化エチレン)商品一覧 |
PVDF | PVDF商品一覧 | |
PP | PP商品一覧 | |
PEEK | PEEK商品一覧 |
- PTFE(四ふっ化エチレン)製のカバーキャップが、ねじ頭部を薬品から保護します。
- ボルト頭部のみに耐薬品性にすぐれたPFAコーティング。
反射防止
- 低温黒色クロム処理・ステンレスブラックは分光反射率が極めて低く、反射防止を必要とする光学機器に最適です。

六角穴つきボルト

調整座金
耐熱
- 金属・樹脂の中でも耐熱性の高いねじです。 使用環境に合わせてお選びください。
モリブデン
材質 | 引張強さ(N/mm2) | 商品 | |||
---|---|---|---|---|---|
200℃ | 500℃ | 800℃ | 1000℃ | ||
SUS316L | 560 | 500 | 250 |
- |
SNSL |
SUS310S | 580 | 500 | 200 |
- |
SNSJ |
インコネル*1600 | 560 | 530 | 200 |
70 |
SNSI |
モリブデン | 590 | 450 | 290 |
210 |
SNSM |
炭素鋼 | 450 | 230 | 40 |
- |
- |
SUS304 | 500 | 420 | 160 |
- |
- |
*1: インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
材質 | 連続使用温度(℃) | 商品 |
---|---|---|
セラミック | 1500 | セラミック商品一覧 |
ベスペル®*1 | 288・350 | ベスペル*1商品一覧 |
PTFE(四ふっ化エチレン) | 260 | PTFE(四ふっ化エチレン)商品一覧 |
*1: べスペルはデュポン社の登録商標です。
かじり・焼きつき防止 RENEWAL
-
メッキ・コーティングによってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
結果として、締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
かじりとは >>

金コーティング

低温黒色クロム処理
特殊表面処理ねじ | 軸力(kN) | 商品 |
---|---|---|
低温黒色クロム処理 | 9.2 | SNSS-RY |
PTFEコーティング | 8.7 | SNSS-TF |
二硫化モリブデンコーティング | 6.7 | SNSS-MO |
フッ素コーティング | 5 | SNSS-FC |
金コーティング | 4.3 | SNSS-AUS |
表面処理なし | 2.3 |
- |
ステンレス製・M5・締めつけトルク:5N・mでの数値です。
- NBK独自の処理技術でねじ表面を硬化させることにより、かじり・焼きつきを防止します。
表面に何も付着していないため、剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
また、高温環境でもかじり・焼きつき防止に効果があります。


高強度
- 強度の高いチタン・ステンレス・樹脂および表面処理をしたねじです。 材質・表面処理の特性に加え、強度が必要な用途に。
Ti-6Al-4V(64チタン)
高強度機能性ステンレスねじ | 引張強さ(N/mm2) | 商品 |
---|---|---|
SUS316L HiMo | 800・1000 | SNSX-88, SNSX-109 |
SUS316L | 1000 | SNSLG |
高強度チタンねじ | 引張強さ(N/mm2) | 商品 |
---|---|---|
Ti-6Al-4V(64チタン) | 895以上 | SNSTG |
Ti-15-3-3-3(βチタン) | 705-945 | SNPTG, SNFTG |
樹脂ねじ | 引張強さ(N/mm2) | 商品 |
---|---|---|
RENYTM*1 | 285 | RENYTM*1商品一覧 |
*1:RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
締めつけ穴破損防止
- ヘクサロビュラ穴は、六角穴や十字穴に比べて工具による破損が起こりにくい形状です。 高い締めつけトルクでくり返し使用する場合に最適です。 ヘクサロビュラ穴専用工具もあります。

ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

ヘクサロビュラショートビット
商品 | |
---|---|
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト | SLT-TZB, SLTS |
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト | SSTS |
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | SET-NI, SET-BNI, SETS |
ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ | SNPXS |
ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ | SNZCXS |
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | SETA |
ヘクサロビュラレンチ | SKX-N, SKX |
ヘクサロビュラショートビット | SKXB |
非磁性
- 透磁率の低い非磁性ねじです。非磁性特性を必要とするFPD製造装置・半導体製造装置・電子機器に。

純チタン

りん青銅
透磁率(μ) | 商品 | |
---|---|---|
純チタン | 1.0001 | 商品一覧 |
りん青銅 | 1.0001 | SNSP, SNZP |
Ti-6Al-4V(64チタン) | 1.0002 | SNSTG |
Ti-15-3-3-3(βチタン) | 1.0002 | SNPTG, SNFTG |
SUS316L | 1.006 | SNSL, SNSLG |
SUS316L HiMo | 1.007 | SNSX-88, SNSX-109 |
電気絶縁性
- 電気絶縁性にすぐれたねじです。電気・電子機器などの電気絶縁性が必要な用途に。

PEEK

PTFE(四ふっ化エチレン)
体積固有抵抗 (×1014Ω・m) |
商品 | |
---|---|---|
PTFE(四ふっ化エチレン) | >100 | PTFE(四ふっ化エチレン)商品一覧 |
PEEK | 4.9 | PEEK商品一覧 |
PC | 4 | PC商品一覧 |
セラミック | >0.01 | セラミック商品一覧 |
鉄 | 10×10-8Ω・m |
- |
軽量
- 自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に。

純チタン

アルミニウム
金属ねじ | 比重 | 商品 |
---|---|---|
アルミニウム | 2.64 | SNSA, SETA |
Ti-6Al-4V(64チタン) | 4.43 | SNSTG |
純チタン | 4.51 | 商品一覧 |
Ti-15-3-3-3(βチタン) | 4.8 | SNPTG, SNFTG |
鉄 | 7.8 |
- |
樹脂ねじ | 比重 | 商品 |
---|---|---|
PC | 1.2 | PC商品一覧 |
RENYTM*1 | 1.65 | RENYTM*1商品一覧 |
*1:RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
作業工数削減
- 座金が組み込まれた形状のねじです。 座金の組み込みが不要となり、組みたて作業が簡略化できます。

座金組込み六角穴付きボルト

座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト

フランジ付きボタンボルト



商品 | |
---|---|
座金組込み六角穴付きボルト | SVSQS, SVSI1S, SVSI1S-PC, SNSQS |
座金組込み高強度ステンレス六角穴付きボルト | SNSQLG, SVSQLG |
フランジ付きボタンボルト | SFB, SFBS, SFB-EL |
チタン座金組込み六角穴付きボルト | SNSI1T, SNSI1T-UT, SNSI3T, SNSI3T-UT |
座金組込み十字穴付きなべ小ねじ | SNPI1S, SNPI3S |
座金組込み六角ボルト | SNHP2S, SNHP3S |
- 狭い作業スペースでも使用可能な工具です。

狭所作業対応プレートドライバ

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
商品 | |
---|---|
狭所作業対応プレートドライバ | SKND, SKND-PH, SKND-SLOT |
狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ | SKX-N |
狭所作業対応ビットラチェットハンドルセット | SKNBR-6.35-8SET |
省スペース RENEWAL
- 頭部高さが低いねじです。機器・装置の省スペース化に適しています。

六角穴付き極低頭ボルト
低頭ねじ | 商品 |
---|---|
六角穴付き低頭ボルト | SLH, SLH-TZB, SLHS, SLHL |
六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき) | SVLS |
六角穴付き低頭ボルト(樹脂ねじ) | SPE-LC, SPA-LC, SPS-LC |
六角穴付き低頭ボルト(脱落防止) | SSCLS, SSCHS |
六角穴付き極低頭ボルト | SSH, SSH-EL, SSHS, SSHL, SSHS-FT, SSHT |
六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用) | SSHS-UC |
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト | SSTS,SET-NI, SET-BNI, SETS, SLT-TZB, SLTS |
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | SETA |
極低頭六角ボルト | SNHS-LH |
いたずら防止極低頭ボルト | SRSHS |
十字付超極低頭ボルト | SEQ-TZB, SEQ-TBZ |

低頭ねじと標準ねじの頭部高さの比較
六角穴付きボルト JIS B 1176 |
六角穴付き 低頭ボルト |
六角穴付き 極低頭ボルト |
ヘクサロビュラ穴 超極低頭ボルト |
|
---|---|---|---|---|
M2 | 2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 |
M2.5 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | - |
M2.6 | 2.6 | - | - | 0.6 |
M3 | 3 | 2 | 1.3 | 0.8 |
M4 | 4 | 2.8 | 1.5 | 0.9 |
M5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1 |
M6 | 6 | 4 | 1.5 | 1.2 |
M8 | 8 | 5 | 1.5 | - |
M10 | 10 | 6 | 1.5 | - |
- 頭部径が小さいねじです。

六角穴付き小頭ボルト
小頭ねじ | 商品 |
---|---|
十字穴付き小頭皿小ねじ | SNF-SD-TZB |
六角穴付き小頭ボルト | SNS-SD, SNS-SD-EL |
六角穴付き低頭小頭ボルト | SLH-SD, SLH-SD-EL |
六角穴付き極低頭小頭ボルト | SSH-SD, SSH-SD-EL |

六角穴付きボルト JIS B 1176 |
六角穴付き 小頭ボルト |
|
---|---|---|
M2 | 3.8 | 3 |
M2.5 | 4.5 | 3.8 |
M3 | 5.5 | 4.5 |
M4 | 7 | 5.5 |
M5 | 8.5 | 7 |
M6 | 10 | 8.5 |
M8 | 13 | 11 |
M10 | 16 | 13.5 |
- M2.6以下の小径のねじです。

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)

精密機器用止めねじ(微細ねじ)
盗難防止 RENEWAL
-
市販のドライバやレンチでは取りつけ・取りはずしができません。
専用工具が必要となるため、盗難防止に効果的なねじ部品です。

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
ロゼットワッシャセット
商品 | |
---|---|
いたずら防止極低頭ボルト | SRSHS |
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき) ロゼットワッシャセット |
SRFXS, SRFXS-SET |
ボタンボルト(ピンつき) | SRBS, SRHS |
ツーホールなべ小ねじ | SRTS |
トライウィングなべ小ねじ | SRWS |
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) | SRGS |
スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき) | SRSAS |
トライアングル穴付きボタンボルト | SRTRS |
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) | SSC-SRBS |
-
盗難防止ナットおよびワンサイドなべ小ねじは市販の工具で取りつけが可能です。
取りつけの作業性を損なうことなく、防犯性を高めることができます。

盗難防止ナット

ワンサイドなべ小ねじ
固定・位置決め
- 偏心クランプボルトは固定・位置決めに適したねじです。
ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。
くさび効果により小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。
- リニアガイドウェイ用レールの取りつけに適しています。
偏心した頭部がレールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。
また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。
商品 | |
---|---|
偏心クランプボルト | 偏心クランプボルト商品一覧 |
脱落・紛失防止
- ねじの脱落防止に適したねじ・座金です。 CEマーキング対応に。

六角穴付き脱落防止ねじ

脱落防止ワッシャ
商品 | |
---|---|
六角穴付き脱落防止ねじ | SSC, SSC(INCH) |
十字穴付き脱落防止なべ小ねじ | SSCPS |
十字穴付き脱落防止トラス小ねじ | SSCMS |
六角穴付き低頭脱落防止ねじ | SSCLS |
六角穴付き極低頭脱落防止ねじ | SSCHS |
高強度チタン六角穴付き脱落防止ねじ | SSC-SNSTG |
脱落防止ワッシャ | SWAS-SC |
- ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与する脱落防止加工サービスがあります。
商品 |
---|
脱落防止加工サービス |
- ねじに平座金が組み込まれているため、座金が紛失しません。

座金組込み六角穴付きボルト (ガス抜き穴つき)
商品 | |
---|---|
座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき) | SVSQS |
- M1.4~M2.6の精密機器用脱落防止ねじです。
精密機器用脱落防止なべ小ねじ
(微細ねじ)
商品 | |
---|---|
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) | SSCZS |
- パネルに固定するねじ。ねじの脱落・紛失を防止します。
スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出ているため、ねじの締め忘れを防止できます。

キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ

キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ
商品 | |
---|---|
キャプティブスクリュー | 47-RA-P,47-RA-F,47-P,47-F |
ゆるみ止め
- 振動・座面陥没などによるねじのゆるみ止めに効果を発揮するねじ部品です。

リブドロックワッシャ

ゆるみ止めナット

高強度平座金
商品 | |
---|---|
フランジ付きボタンボルト | SFB, SFBS |
チタンゆるみ止めナット | SWUT |
偏心ロックワッシャ | SWAS-EW |
リブドロックワッシャ | SWR, SWRS |
高強度平座金 | SWF |
ゆるみ止めナット | SWUS |
上記商品の他に、ねじにゆるみ止め処理を行うゆるみ止めサービスがあります。➡ゆるみ止めサービス
- 偏心ロックワッシャを市販の六角ナットと組み合わせて使用することでねじのゆるみを防止します。

偏心ロックワッシャ
商品 | |
---|---|
偏心ロックワッシャ | SWAS-EW |
めねじの補強 NEW
- キーつきのめねじ補強インサートです。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、 破損しためねじの修復に最適です。
- コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い 締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。
商品 | |
---|---|
キーつきめねじ補強インサート | SHINS |
取りつけは、コイルタイプのインサートよりも簡単。 専用工具SKKをご使用ください。
気体・液体の漏れ防止
- 気体・液体の漏れを防止するプラグ・シール座金などがあります。

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

シール座金

配管用テーパスクリュープラグ
(沈みプラグ)
ねじの種類 | 商品 | |
---|---|---|
メートル細目ねじ |
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ | SPN-L-M, SPN-L-G, SPN-H-M, SPN-H-G, SFM, SFMS-M, SFMS-G |
六角穴付き平行スクリュープラグ | SFP | |
管用平行ねじ | フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ | SPN-L-M, SPN-L-G, SPN-H-M, SPN-H-G, SFM, SFMS-M, SFMS-G, SFF, SFFS |
管用テーパねじ | 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) | SFT, SFT-PS, SFTS, SFTS-PS |
- | シール座金 | SWS, SWS-F, SWS-E, SWS-S |
- ねじにふっ素系樹脂組成物を塗布し、シール性を向上させるサービスがあります。
商品 |
---|
ゆるみ止めサービス |
装飾 RENEWAL
- 特徴的な色や形状で、取りつけ面を美しく装飾します。

ステンレスブラック

ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)

ベゼルワッシャ

ツーホールなべ小ねじ

金コーティング

ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭ボルト
商品 | |
---|---|
ステンレスブラック | SNSS-BK, SWAS-AWBK |
六角穴付き極低頭ボルト | SSH, SSH-EL, SSHS, SSHL, SSHS-FT, SSHT |
六角穴付き極低頭ボルト(薄板固定用) | SSHS-UC |
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト | SET-NI, SET-BNI, SETS |
金コーティング | SNSS-AUS |
ツーホールなべ小ねじ | SRTS |
ファイブロブ穴付きボタンボルト | SRGS |
樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ) | SPC-P |
ロゼットワッシャ | SWAS-RW |
ベゼルワッシャ | SWBS |
丈夫な金属製のオイルレベルウィンドウがほしい NEW
- 金属製のため、すぐれた耐久性があります。
材質は、ステンレス、アルミ、黄銅。 - オイルシールの材質により、耐熱温度を選択できます。
- 豊富なねじサイズバリエーション。

オイルレベルウィンドウ(ATEX指令適合)

オイルレベルウィンドウ(黄銅製)

スクリュープラグ(マグネットつき)

スクリュープラグ(つまみつき)
商品 |
---|
オイルレベルウィンドウ/プラグ商品一覧 |
カバー・パネルを素早く着脱
- DZUS(クイックアクセスファスナ)は、パネルをスピーディに締結する部品です。
- スタッドを1/4回転させるだけ。簡単に素早く、しかも、強固に締結。
- すぐれた振動吸収性。
ばね性をもったリセプタクルが振動を吸収し、激しい振動・絶え間ない振動に対しても、締結のゆるみはありません。 - スタッドとリセプタクルは、パネルに固定。脱落・紛失の心配がありません。
締結を解除しても、一般のねじのように、脱落して配線に絡み、ショートの原因となる、などのトラブルはありません。 - 取りつけが簡単・スピーディ。製造現場での組み立てコストを大幅に削減でき、メンテナンスも簡単です。

エアフィルタのカバー

エンジンカバー

電光掲示板
商品 |
---|
DZUS(クイックアクセスファスナ) |
ねじの相談受けつけます
ご注文の60%が、カタログに載されていない特殊ねじです。 お気軽にご相談ください。