更新日:2024年07月02日
チタンの特性

チタンの特性
物性
| 性質 | TW340 (純チタン) |
Ti-6Al-4V (64チタン) |
Ti-15-3-3-3 (βチタン) |
SUSXM7 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 4.51 | 4.43 | 4.8 | 7.93 |
| 融点(℃) | 1668 | 1540 | - | - |
| 縦弾性係数(GPa) | 106 | 113 | 90 | 193 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 | 7.5 | - | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 | 8.8×10-6 | - | 17.3×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 | 1.7 | - | 0.7 |
| 透磁率(μ) | 1.0001 | 1.0002 | 1.0002 | 1.4 |
表中の数値は参考値であり、保障値ではありません。
機械的性質
| 性質 | TW340 (純チタン) |
Ti-6Al-4V (64チタン) |
Ti-15-3-3-3 (βチタン) |
SUSXM7* |
|---|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 340 - 510 | 895以上 | 705 - 945 | 500 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 215以上 | 825以上 | 690 - 835 | 210 |
| 伸び(%) | 23以上 | 10以上 | 12以上 | - |
* 強度区分A2-50の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
引張破断荷重(N)
| ねじ径 | TW340 (純チタン) |
Ti-6Al-4V (64チタン) |
Ti-15-3-3-3 (βチタン) |
SUSXM7* |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 3210 | 5240 | 4170 | 2500 |
| M4 | 5610 | 8850 | 7520 | 4400 |
| M5 | 9080 | 14700 | 11900 | 7100 |
| M6 | 12800 | 20800 | - | 10100 |
| M8 | - | 33700 | - | 18300 |
| M10 | - | 58900 | - | 29000 |
* 強度区分A2-50の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
磁束密度
| チタン | SUSXM7 | |
|---|---|---|
| 磁束密度(T) | 0 | 5×10-5 |
測定装置:F.W.BELL製5080型ガウス(テスラ)メータ
測定条件:DC磁場測定モード プローブとサンプル間距離 5mm
耐薬品性
日本チタン協会"チタンの世界"より一部抜粋
| 薬品名 | 組成(%) | 耐蝕性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 純チタン | SUS304 | ハステロイ* | ||
| 塩酸 | 10 | 〇 | × | ◎ |
| 30 | × | × | ◎ | |
| 硫酸 | 10 | △ | - | ◎ |
| 50 | × | × | ◎ | |
| 硝酸 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 50 | ◎ | ◎ | - | |
| 王水 (HCI:HNO3) |
3:1 | ◎ | × | △ |
| クロム酸 | 5 | ◎ | - | ◎ |
| ふっ化水素酸 | 5 | × | × | △ |
| りん酸 | 50(通気) | △ | ◎ | ◎ |
| 塩化第二鉄 | 10 - 30 | ◎ | × | ◎ |
| 塩化第二銅 | 10 - 30 | 〇 | × | 〇 |
| 塩化ナトリウム | 10 - 40 | ◎ | 〇 | 〇 |
| 塩化カルシウム | 50 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 塩化アンモニウム | 40 | ◎ | - | ◎ |
| 塩化マグネシウム | 40 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 硫酸第一鉄 | 10 - 50 | ◎ | 〇 | 〇 |
| アンモニア | 10 - 30 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 水酸化ナトリウム | 50 | ◎ | ◎ | - |
| 炭酸ナトリウム | 10 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 硫化水素 | 乾燥ガス | ◎ | △ | ◎ |
| 湿潤ガス | ◎ | 〇 | 〇 | |
| 塩素 | 乾燥ガス | × | - | ◎ |
| 湿潤ガス | ◎ | - | △ | |
| 亜硫酸ガス | 乾燥ガス | ◎ | - | - |
| 湿潤ガス | ◎ | - | - | |
| 海水 | 高流速 | ◎ | - | - |
| ぎ酸 | 10 - 50 | 〇 | 〇 | ◎ |
| 乳酸 | 50 | ◎ | 〇 | ◎ |
| しゅう酸 | 20 | × | - | 〇 |
| くえん酸 | 10 - 50 | ◎ | 〇 | ◎ |
試験温度:常温
- ◎:<0.127 mm/year
- 〇:0.127 - 0.508 mm/year
- △:0.508 - 1.27 mm/year
- ×:>1.27 mm/year
* ハステロイはヘインズ社の登録商標です。
![]()
- 耐薬品性は使用条件により変化します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。
ねじのおはなし
ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。
設計者のための考えるヒント
お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。
関連記事はこちら
技術資料
技術資料
特殊ねじ