更新日:2025年05月27日
高性能ショックアブソーバの特長

2分でわかる!高性能ショックアブソーバ(PowerStop)3つの特長 ※音声なし
*PowerStopはZimmer GmbH社の登録商標です。
1. ランニングコスト低減
長寿命
メンテナンスコスト・チョコ停によるロスコストを低減します。
長寿命の理由はこちら >

採用事例
2. 生産性向上
なめらかな衝撃吸収
ワークを高速で移動してもソフトに停止できるため、生産性が向上します。
なめらかな衝撃吸収の理由はこちら >

採用事例
3. 装置小型化
高エネルギ吸収
アブソーバのサイズダウンにより、装置を小型化できます。
高エネルギ吸収の理由はこちら >

採用事例
4. 特殊環境で使用可能 <低揮発性H1グレードオイル・保護機構>
クリーンルーム対応
クリーンルーム ISOクラス6(クラス1000) 豊富な対応実績
半導体製造装置・医療機器・食品機械*などで多数の採用実績があります。半導体製造装置

医療機器

食品機械*

*H1グレードのバイオオイルを標準採用しているため食品機械(ペットボトル・製缶・包装など)にも安心してご使用いただけます。
●最小限のオイル漏れ
予圧スプリングの働きでオイルリザーバ内のオイルが、オイルシールを常に加圧した状態に保持。
高いシール機能により、オイル漏れを最小限に抑えて、使用環境に与える影響を最小限にします。(一部商品を除く)
●クリーンルーム対応のオイル
低揮発性のオイルを使用しています。
●クリーン洗浄・クリーン梱包(特殊対応)
作業はすべて当社クリーンルーム内で行います。
みなさまのクリーンルームへ直接お届けします。
厳しい環境でも使用可能
水やクーラントがかかる環境、高湿度環境、粉塵環境に適しています
ワイパーやフェルトなどの保護機構をオプションにて選択可能です。
ワイパー(防水)

フェルト(防塵)

ベローズカバー(防水・防塵)

最大1MPaの高圧チャンバ内でも使用可能
予圧スプリングの働きにより、オイルは外気圧よりも常に高い圧力に保持されています。 このため、外気圧が高くてもオイルへの影響はなく、高圧チャンバ内でも使用可能です。
商品紹介
生産性・作業性向上
コストダウン・省エネ・長寿命
小型・省スペース・軽量化
直動サポート