更新日:2025年11月26日

カップリング - セットスクリュータイプのスリップトルク

このエントリーをはてなブックマークに追加

セットスクリュータイプのカップリングは、六角穴付き止めねじにより軸を直接締結します。
そのため、スリップトルクは止めねじと軸との接触面における摩擦係数にもとづいて決まります。


試験値をもとに算出したスリップトルクの値を以下に示します。

  • カップリングへの負荷トルクはスリップトルク以下とする必要があります。
  • スリップトルクは使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。
  • 対象商品の止めねじサイズおよび本数は、各商品ページにてご確認ください。
  • 止めねじを2本使用した場合のスリップトルクは、止めねじの配置角度θが90°のときの値を示します。
  • 配置角度


    アルミニウム合金製カップリング

    下表材質の組み合わせ時の試験値であり、保証値ではありません。

    S45C(硬度:HRC16~27)
    六角穴付き止めねじ SCM435(硬度:45H)
    四三酸化鉄皮膜(黒)
    ハブ アルミニウム合金
    アルマイト処理

    表

    M:ねじ径
    T:ねじの締めつけトルク

    ステンレス製カップリング

    下表材質の組み合わせ時の試験値であり、保証値ではありません。

    S45C(硬度:HRC16~27)
    六角穴付き止めねじ SUSXM7(硬度:21H)
    ハブ SUS303

    Stainless Steel

    M:ねじ径
    T:ねじの締めつけトルク

    炭素鋼製カップリング

    下表材質の組み合わせ時の試験値であり、保証値ではありません。

    S45C(硬度:HRC16~27)
    六角穴付き止めねじ SCM435(硬度:45H)
    四三酸化鉄皮膜(黒)
    ハブ S45C
    四三酸化鉄皮膜(黒)

     

    Carbon Steel

    M:ねじ径
    T:ねじの締めつけトルク
    技術資料 技術資料 カップリング
    このエントリーをはてなブックマークに追加