公開日:2014年04月01日
設計資料(軸継手編)

設計資料( 軸継手)
適正な軸継手を選定するために、下記の設計手順に従って計算してください。
設計手順
- 設計トルクの計算
- サイズの選定
- 最大軸穴径・最高回転数のチェック
- まとめ
選定例
原動機:
出力15kW
標準モータ(4極、60Hz)、1750min-1
軸径およびキー:φ42、12×8
従動機:
遠心ポンプ、1日8時間運転
軸径およびキー:φ35、10×8
設計トルクの計算
負荷補正係数Koを [表1] より選び、設計トルクを求めてください。
| T = | 9550・PN・Ko |
| n |
T :設計トルク(N・m)
PN:設計動力(kW)
Ko:負荷補正係数 [表1]
n :回転数(min-1)
設計トルクの計算例
[表1] より、負荷補正係数Ko = 1.0
したがって、
| 設計トルクT = | 9550×15×1.0 | = 81.9N・m |
| 1750 |
となります。
サイズの選定
各性能表から、設計トルクT以上の最大トルク(シュアフレックス®は常用トルク)の軸継手を選定してください。
なお、軸継手の種類は、環境・コストなどを考慮して最適な軸継手を選んでください。
サイズの選定例
ここでは、フランジ形たわみ軸継手を使用することにします。
設計トルクは81.9N・mであるから、
FCL-140
FCLS-140
が選定されます。
最大軸穴径・最高回転数のチェック
最大軸穴径・最高回転数のいずれもが設計条件の軸穴径・回転数以上であることを確認してください。最大軸穴径・最高回転数のいずれか一方または両方が条件を満足していない場合は品番を上げてください。
最大軸穴径・最高回転数のチェック例
FCL-140の最大軸穴径は、
ボルト側:φ38 <φ42(原動機軸径)
ブシュ側:φ35 =φ35(従動機軸径)
であり、設計条件を満足しません。
同様にFCLS-140の最大軸穴径は、
ボルト側:φ42 =φ42(原動機軸径)
ブシュ側:φ38 >φ35(従動機軸径)
であり、設計条件を満足します。
品番を上げたFCL-160の最大軸穴径は、
ボルト側:φ45 >φ42(原動機軸径)
ブシュ側:φ38 >φ35(従動機軸径)
であり、設計条件を満足します。
最高回転数は、
FCL-160 :4000min-1 > 1750min-1
FCLS-140 :6000min-1 > 1750min-1
であり、設計条件を満足します。
したがって、
FCL-160
FCLS-140
のいずれかを使用することになります。
まとめ
最後に、寸法・性能表で、その他についても設計条件を満足していることを確認してください。
なお、[表3] ・ [表4] は一般用低圧三相かご形誘導電動機を原動機とする場合に使用する選定表です。
上記の設計手順によらず簡単に軸継手が選定できます。
まとめ
FCL-160
FCLS-140
のいずれかを使用してください。
シュアフレックス®で選定すると、
8S
を使用することになります。
[表1] ● フランジ形軸継手の負荷補正係数:Ko
| 従動機 | 原動機 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用機械 | 電動機またはスチームタービン | スチームエンジンまたは4気筒以上のガソリンエンジン | ディーゼルエンジンまたはガスエンジン | ||||
| 1日の運転時間(時間) | |||||||
| 8~10 | 16~24 | 8~10 | 16~24 | 8~10 | 16~24 | ||
| 均一負荷(逆転なし 低トルク始動) | 液体用攪拌機、遠心送排風機(10PSまで)、遠心ポンプ、軽荷重用コンベア、発電機、ウォームギア減速機 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
| 不均一負荷(逆転なし 普通ショック) | コンベア、ホイスト、エレベータ、ラインシャフト、ホールミル、キルン | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| 衝撃のある重負荷(ピークあり 逆転あり 全負荷始動) | レシプロ式コンプレッサ、プレス、ハンマーミル、クラッシャ、レシプロ式ポンプ、舶用プロペラ | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
[表2] ● シュアフレックスRの負荷補正係数:Ko
| 従動機 | 原動機 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用機械 | 電動機(標準トルク) | 電動機(高トルク) | タービン | 多気筒レシプロエンジン |
| 送風機(うず巻、羽根)、コンプレッサ(うず巻、スクリュー、ローブ)、攪拌機(パドル、プロペラ、スクリュー)、ポンプ(うず巻、軸上)、コンベア(エプロン、フライト、オーブン、スクリュー)、スクリーン(空気洗浄、水洗浄)、フィーダ(エプロン、ベルト)、発電機(一様な負荷のもの)、動力計、木工機械 | 1.25 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
| ミル(ドライア、クーラ)、ミキサ(コンクリート、ミューラ)、プレス(ノッチング、打ち抜き、刻印、ペーパ)、パルベライザ(軽負荷)、ポンプ(ギア、ローブ、羽根)、ウインチ、巻線機、工作機械、金属成形機、クレーン(中負荷)、ホイスト(中負荷)、バケットエレベータ、バケットコンベア、土木用鋸(バンドソー、円鋸盤) | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 2.0 |
| ミル(ボール、ペブル、ロッド、チューブ)、パルベライザ(重負荷)、レシプロフィーダ、エレベータ、浚渫機、クラッシャ、クレーン(重負荷)、ホイスト(重負荷)、クーリングタワーファン、木材皮はぎ機 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
[表3] ● FCL(FC200)選定表
| 50Hz | 2極・2850min-1 | 4極・1425min-1 | 6極・950min-1 | 8極・725min-1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動機 定格出力 (kW) |
軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
負荷補正係数:Ko | 軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
負荷補正係数:Ko | 軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
負荷補正係数:Ko | 軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
負荷補正係数:Ko | ||||||||
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |||||||||
| 0.2 | (11) | 0.683 | 90 | 90 | 90 | (11) | 1.37 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | (14) | 1.37 | 90 | 90 | 90 | (14) | 2.73 | 90 | 90 | 90 | (19) | 4.1 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
| 0.75 | 19 | 2.56 | 90 | 90 | 90 | 19 | 5.12 | 90 | 90 | 90 | 24 | 7.69 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | 24 | 5.12 | 100 | 100 | 100 | 24 | 10.2 | 100 | 100 | 100 | 28 | 15.4 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 24 | 7.51 | 100 | 100 | 100 | 28 | 15 | 112 | 112 | 112 | 28 | 22.5 | 112 | 125 | 125 | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 28 | 12.6 | 112 | 112 | 112 | 28 | 25.3 | 112 | 125 | 125 | 38 | 37.9 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
| 5.5 | 38 | 18.8 | 140 | 140 | 140 | 38 | 37.6 | 140 | 140 | 140 | 38 | 56.4 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
| 7.5 | 38 | 25.6 | 140 | 140 | 140 | 38 | 51.2 | 140 | 140 | 140 | 42 | 76.9 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - |
| 11 | 42 | 37.6 | 160 | 160 | 160 | 42 | 75.1 | 160 | 160 | 160 | 42 | 113 | 160 | 160 | 180 | - | - | - | - | - |
| 15 | 42 | 51.2 | 160 | 160 | 160 | 42 | 102 | 160 | 160 | 180 | (48)・55 | 154 | (180)・200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
| 18.5 | 42 | 63.2 | 160 | 160 | 160 | 48 | 126 | 180 | 180 | 200 | 55 | 190 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
| 22 | 48 | 75.1 | 180 | 180 | 180 | (48)・55 | 150 | (180)・200 | (180)・200 | 200 | (55)・60 | 225 | (200)・224 | (200)・224 | 224 | - | - | - | - | - |
| 30 | 55 | 102 | 200 | 200 | 200 | 55 | 205 | 200 | 200 | 200 | 60 | 307 | 224 | 224 | 250 | 65 | 403 | 250 | 250 | 250 |
| 37 | 55 | 126 | 200 | 200 | 200 | 60 | 253 | 224 | 224 | 224 | (60)・65 | 379 | (224)・250 | 250 | 250 | 75 | 497 | 280 | 280 | 280 |
| 45 | 55 | 154 | 200 | 200 | 200 | 60 | 307 | 224 | 224 | 250 | 65 | 461 | 250 | 250 | 280 | 75 | 604 | 280 | 280 | 280 |
| 55 | 55 | 188 | 200 | 200 | 200 | 65 | 376 | 250 | 250 | 250 | 75 | 564 | 280 | 280 | 280 | 85 | 739 | 315 | 315 | 315 |
| 75 | 55 | 256 | 200 | 200 | - | 75 | 512 | 280 | 280 | 280 | 75 | 769 | 280 | 280 | 315 | 85 | 1010 | 315 | 315 | 315 |
| 90 | 55 | 307 | 200 | 224 | - | 75 | 615 | 280 | 280 | 280 | 85 | 922 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1210 | 355 | 355 | 355 |
| 110 | 55 | 376 | 200 | - | - | 85 | 751 | 315 | 315 | 315 | 85 | 1130 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1480 | 355 | 355 | 355 |
| 132 | 55 | 451 | 224 | - | - | 85 | 902 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1350 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - |
| 160 | 55 | 547 | - | - | - | 95 | 1090 | 355 | 355 | 355 | 95 | 1640 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - |
| 200 | 55 | 683 | - | - | - | 95 | 1370 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60Hz | 2極・3450min-1 | 4極・1750min-1 | 6極・1160min-1 | 8極・870min-1 | ||||||||||||||||
| 0.2 | (11) | 0.56 | 90 | 90 | 90 | (11) | 1.11 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | (14) | 1.13 | 90 | 90 | 90 | (14) | 2.23 | 90 | 90 | 90 | (19) | 3.36 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - |
| 0.75 | 19 | 2.12 | 90 | 90 | 90 | 19 | 4.17 | 90 | 90 | 90 | 24 | 6.29 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 1.5 | 24 | 4.23 | 100 | 100 | 100 | 24 | 8.34 | 100 | 100 | 100 | 28 | 12.6 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 24 | 6.21 | 100 | 100 | 100 | 28 | 12.2 | 112 | 112 | 112 | 28 | 18.5 | 112 | 112 | 125 | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 28 | 10.4 | 112 | 112 | 112 | 28 | 20.6 | 112 | 112 | 125 | 38 | 31.1 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
| 5.5 | 38 | 15.5 | 140 | 140 | 140 | 38 | 30.6 | 140 | 140 | 140 | 38 | 46.2 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - |
| 7.5 | 38 | 21.2 | 140 | 140 | 140 | 38 | 41.7 | 140 | 140 | 140 | 42 | 62.9 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - |
| 11 | 42 | 31 | 160 | 160 | 160 | 42 | 61.2 | 160 | 160 | 160 | 42 | 92.3 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - |
| 15 | 42 | 42.3 | 160 | 160 | 160 | 42 | 83.4 | 160 | 160 | 160 | (48)・55 | 126 | (180)・200 | (180)・200 | 200 | - | - | - | - | - |
| 18.5 | 42 | 52.2 | 160 | 160 | 160 | 48 | 103 | 180 | 180 | 180 | 55 | 155 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
| 22 | 48 | 62.1 | 180 | 180 | 180 | (48)・55 | 122 | (180)・200 | (180)・200 | 200 | (55)・60 | 185 | (200)・224 | (200)・224 | (200)・224 | - | - | - | - | - |
| 30 | 55 | 84.7 | - | - | - | 55 | 167 | 200 | 200 | 200 | 60 | 252 | 224 | 224 | 224 | 65 | 336 | 250 | 250 | 250 |
| 37 | 55 | 104 | - | - | - | 60 | 206 | 224 | 224 | 224 | (60)・65 | 311 | (224)・250 | 250 | 250 | 75 | 414 | 280 | 280 | 280 |
| 45 | 55 | 127 | - | - | - | 60 | 250 | 224 | 224 | 224 | 65 | 378 | 250 | 250 | 250 | 75 | 504 | 280 | 280 | 280 |
| 55 | 55 | 155 | - | - | - | 65 | 306 | 250 | 250 | 250 | 75 | 462 | 280 | 280 | 280 | 85 | 615 | 315 | 315 | 315 |
| 75 | 55 | 212 | - | - | - | 75 | 417 | 280 | 280 | 280 | 75 | 629 | 280 | 280 | 280 | 85 | 839 | 315 | 315 | 315 |
| 90 | 55 | 254 | - | - | - | 75 | 501 | 280 | 280 | 280 | 85 | 755 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1010 | 355 | 355 | 355 |
| 110 | 55 | 310 | - | - | - | 85 | 612 | 315 | 315 | 315 | 85 | 923 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1230 | 355 | 355 | 355 |
| 132 | 55 | 372 | - | - | - | 85 | 734 | 315 | 315 | 315 | 95 | 1110 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - |
| 160 | 55 | 451 | - | - | - | 95 | 890 | 355 | 355 | 355 | 95 | 1340 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - |
| 200 | 55 | 564 | - | - | - | 95 | 1110 | 355 | 355 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
●表中の数字はサイズを表わします。品番は、この数字の前に、タイプを表わすFCLをつけて表示します。
●軸端寸法はJEM1400-1991(一般用低圧三相かご形誘導電動機の寸法)によります。
●( )の数値は全閉形電動機を示します。
[表4] ● シュアフレックス®選定表
| 50Hz | 2極・2850min-1 | 4極・1425min-1 | 6極・950min-1 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動機 定格出力 (kW) |
軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
負荷補正係数:Ko | 軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
負荷補正係数:Ko | 軸径 (mm) |
トルク (N・m) |
負荷補正係数:Ko | ||||||||||||
| 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||||||
| 0.2 | (11) | 0.683 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (11) | 1.37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | (14) | 1.37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (14) | 2.73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (19) | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 0.75 | 19 | 2.56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 5.12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 | 7.69 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1.5 | 24 | 5.12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 10.2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 28 | 15.4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 2.2 | 24 | 7.51 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 | 22.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 3.7 | 28 | 12.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 28 | 25.3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 38 | 37.9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 5.5 | 38 | 18.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | 37.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 38 | 56.4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 7.5 | 38 | 25.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 38 | 51.2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 42 | 76.9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 11 | 42 | 37.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 42 | 75.1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42 | 113 | 8 | 9 | 9 | - | - |
| 15 | 42 | 51.2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 42 | 102 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | (48)・55 | 154 | 9 | 9 | - | - | - |
| 18.5 | 42 | 63.2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 48 | 126 | 8 | 9 | 9 | - | - | 55 | 190 | 9 | - | - | - | - |
| 22 | 48 | 75.1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | (48)・55 | 150 | 9 | 9 | - | - | - | (55)・60 | 225 | - | - | - | - | - |
| 30 | 55 | 102 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 55 | 205 | 9 | - | - | - | - | 60 | 307 | - | - | - | - | - |
| 37 | 55 | 126 | 9 | 9 | 9 | - | - | 60 | 253 | - | - | - | - | - | (60)・65 | 379 | - | - | - | - | - |
| 45 | 55 | 154 | 9 | 9 | - | - | - | 60 | 307 | - | - | - | - | - | 65 | 461 | - | - | - | - | - |
| 55 | 55 | 188 | 9 | - | - | - | - | 65 | 376 | - | - | - | - | - | 75 | 564 | - | - | - | - | - |
| 60Hz | 2極・3450min-1 | 4極・1750min-1 | 6極・1160min-1 | ||||||||||||||||||
| 0.2 | (11) | 0.564 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (11) | 1.11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0.4 | (14) | 1.13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (14) | 2.23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | (19) | 3.36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 0.75 | 19 | 2.12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 4.17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 24 | 6.29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1.5 | 24 | 4.23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 8.34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 | 12.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2.2 | 24 | 6.21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 28 | 12.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 28 | 18.5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 3.7 | 28 | 10.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 20.6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 38 | 31.1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 5.5 | 38 | 15.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 | 30.6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 38 | 46.2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 7.5 | 38 | 21.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 38 | 41.7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 42 | 62.9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 11 | 42 | 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 61.2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 42 | 92.3 | 8 | 8 | 9 | 9 | - |
| 15 | 42 | 42.3 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 42 | 83.4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | (48)・55 | 126 | (8)・9 | 9 | 9 | - | - |
| 18.5 | 42 | 52.2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 48 | 103 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | 55 | 155 | 9 | 9 | - | - | - |
| 22 | 48 | 62.1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | (48)・55 | 122 | (8)・9 | 9 | 9 | - | - | (55)・60 | 185 | (9)・- | - | - | - | - |
| 30 | 55 | 84.7 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 55 | 167 | 9 | 9 | - | - | - | 60 | 252 | 9 | - | - | - | - |
| 37 | 55 | 104 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 60 | 206 | - | - | - | - | - | (60)・65 | 311 | - | - | - | - | - |
| 45 | 55 | 127 | 9 | 9 | 9 | - | - | 60 | 250 | - | - | - | - | - | 65 | 378 | - | - | - | - | - |
| 55 | 55 | 155 | 9 | 9 | - | - | - | 65 | 306 | - | - | - | - | - | 75 | 462 | - | - | - | - | - |
●表中の数字はサイズを表わします。品番は、この数字の後に、タイプを表わすSをつけて表示します。
●軸端寸法はJEM1400-1991(一般用低圧三相かご形誘導電動機の寸法)によります。
●( )の数値は全閉形電動機を示します。
.jpg?awscf_publishdate=201511303613)