更新日:2025年07月29日
FANUCロボット対応商品
1.FANUC協働ロボット(CRXシリーズ)専用 ロボットハンド(グリッパ)
仕様(HRC-03-116787)
特長
(1)ロボットに簡単接続
FANUC協働ロボット(CRXシリーズ)のフランジに直接ボルトオン可能な設計。
ロボットとグリッパを接続するためのアダプタ、ケーブルを別途用意する必要はありません。
FANUC協働ロボット(CRXシリーズ)のフランジに直接ボルトオン可能な設計。
ロボットとグリッパを接続するためのアダプタ、ケーブルを別途用意する必要はありません。
※プラグインソフトなしで、FANUC専用グリッパ(HRC-03-116787)を使用する際のロボットの設定方法はこちらから
(2)コントローラ内蔵
グリッパにコントローラを内蔵しているため、外部コントローラは不要です。
使用ケーブルの削減や、コントローラ設置スペースの削減が可能です。
(3)セルフロック機構搭載
停電やケーブルの破損などにより電力の供給が突然途切れても、セルフロック機構によりグリッパの把持力が変化しないため、ワークを落としません。
設備やワークの破損を防ぎ安全性を保ちます。
2.FANUC協働ロボット(CRXシリーズ)専用 ツールチェンジャ「MATCH」
特長
空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャ。
手動で簡単に取りつけ・取りはずしができます。
専用のグリッパステーションを使用すれば、自動運転での取りつけ・取りはずしも可能です。


3.FANUCロボット専用 ロボットスタンド
・FANUC協働ロボット、産業用ロボットに対応した鋳鉄製ロボット用架台です
・FANUC協働ロボット専用ロボットスタンド(RSA)と組み合わせて、高さ850mm以上にかさ上げする鋳鉄製架台があります
詳細はこちら
・お客さまの設計・調達の手間を省きます
・届き次第すぐに組みつけが可能
・実働8日目に出荷
※注文数が6個以上の場合はお問い合わせください。 ・FANUC協働ロボット専用ロボットスタンド(RSA)と組み合わせて、高さ850mm以上にかさ上げする鋳鉄製架台があります
詳細はこちら
・お客さまの設計・調達の手間を省きます
・届き次第すぐに組みつけが可能
・実働8日目に出荷

商品紹介
生産性・作業性向上
自動化・ロボット・電動化
工作機械
自動車製造工程
FA機器
ロボット周辺機器
グリッパ・ロボットスタンド