更新日:2024年11月01日
新ツールチェンジシステム MATCH

空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャです。手動でも簡単に取りつけ・取りはずしが可能です。


特長
- ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要
- 専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能
- 手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能
- 小型・軽量 (ø75mm; 300g)で最大可搬重量は25kg
- 協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066
- LED表示
新ツールチェンジシステム - MATCHとは
ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。
①1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。

ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。
そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。

ラインアップ
ルーズパーツ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 通信 | IO-Link |
IO-Link | IO-Link | IO-Link | デジタルIO | デジタルIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 電動グリッパ |
電動グリッパ | 電動グリッパ | 電動グリッパ | 電動グリッパ | 電動グリッパ |
| 爪数 | 2爪 |
2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 |
| ストローク | 6mm |
10mm | 13mm | 16mm | 6mm | 10mm |
| 品番 | LWR50L-23-00001-A |
LWR50L-23-00002-A | LWR50L-23-00003-A | LWR50L-23-00004-A | LWR50L-23-00005-A | LWR50L-23-00006-A |
| 最大把持力 | 145N |
200N | 360N | 500N | 145N | 200N |
すべてのラインアップを見る (クリックしてください)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 通信 | デジタルIO | デジタルIO | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 電動グリッパ | 電動グリッパ | 電動グリッパ | 電動グリッパ | 電動グリッパ | 電動グリッパ |
| 爪数 | 2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 |
| ストローク | 13mm | 16mm | 40mm | 40mm | 60mm | 60mm |
| 品番 | LWR50L-23-00007-A | LWR50L-23-00008-A | LWR50L-22-00001-A | LWR50L-21-00001-A | LWR50L-22-00002-A | LWR50L-21-00002-A |
| 最大把持力 | 360N | 500N | 180N | 1000N | 180N | 1000N |
| 通信 | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
| 爪数 | 2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 | 2爪 |
| ストローク | 6mm | 6mm | 6mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| 品番 | LWR50L-24-00001-A | LWR50L-24-00002-A | LWR50L-24-00003-A | LWR50L-24-00004-A | LWR50L-24-00005-A | LWR50L-24-00006-A |
| 最大把持力 | 360N | 455N | 485N | 800N | 1020N | 1080N |
| 通信 | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link | IO-Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
空気圧グリッパ インテリジェント 機能搭載モデル |
| 爪数 | 3爪 | 3爪 | 3爪 | 3爪 | 3爪 | 3爪 |
| ストローク | 6mm | 6mm | 6mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| 品番 | LWR50L-25-00001-A | LWR50L-25-00002-A | LWR50L-25-00003-A | LWR50L-25-00004-A | LWR50L-25-00005-A | LWR50L-25-00006-A |
| 最大把持力 | 800N | 1020N | 1080N | 1750N | 2240N | 2370N |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 通信 | IO-Link | IO-Link | IO-Link | デジタルIO |
|---|---|---|---|---|
| 用途 | 協働ロボット用 電動グリッパ |
協働ロボット用 電動グリッパ |
協働ロボット用 電動グリッパ |
協働ロボット用 電動グリッパ |
| 爪数 | 2爪 | 2爪 |
2爪 | 2爪 |
| ストローク | 40mm | 60mm |
10mm | 10mm |
| 品番 | LWR50L-02-00001-A | LWR50L-02-00002-A | LWR50L-03-00001-A | LWR50L-03-00002-A LWR50L-03-00003-A |
| 最大把持力 | 165N | 180N | 190N | 190N |
| 用途 | マグネットグリッパ | マグネットグリッパ | マグネットグリッパ |
|---|---|---|---|
| 品番 | LWR50L-26-00001-A | LWR50L-26-00002-A | LWR50L-26-00003-A |
| 最大吸着力 | 27N | 65N | 220N |
| 用途 | ニードルグリッパ |
|---|---|
| 品番 | LWR50L-27-00001-A |
| ニードル本数 |
20本(用途:針を挿入してワークを保持) |
フィックスパーツ
※デジタルIOは各ロボットメーカ専用品をラインアップ。(テックマン、UR、HANWHA、三菱電機、Fanuc、DOOSAN、ABB、安川電機、fruitcore HORST、ELITE Robots、KUKA、JAKA、デンソーウェーブ、Kassow robots)
| 商品 | 品番 | 制御 | LED | 適用フランジ/ロボット |
|---|---|---|---|---|
![]() |
LWR50F-00-01-A | デジタルIO | なし | なし(取付ピッチがISO TK50のもの) |
![]() |
LWR50F-00-04-A |
IO-Link |
なし |
ISO PCD50 |
![]() |
LWR50F-00-05-A |
IO-Link |
あり |
ISO PCD50 |
![]() |
LWR50F-01-02-A |
デジタルIO |
なし | Universal Robot e-Series |
![]() |
LWR50F-01-03-A |
RS485 Ethernet RJ45 |
あり | Universal Robot e-Series |
![]() |
LWR50F-04-01-A |
デジタルIO |
なし | Techman |
![]() |
LWR50F-07-01-A |
デジタルIO |
なし | HANWHA HCR3/5/12 |
![]() |
LWR50F-08-01-A |
デジタルIO |
なし | 三菱電機 ASSISTA |
![]() |
LWR50F-09-01-A |
デジタルIO |
なし | ファナック CRX |
![]() |
LWR50F-09-03-A | IO-Link |
あり | ファナック CRX |
![]() |
LWR50F-10-01-A |
デジタルIO |
なし | Doosan M/H/Aシリーズ |
![]() |
LWR50F-13-01-A |
デジタルIO |
なし | ABB CRB 15000 GoFa |
![]() |
LWR50F-13-04-A |
IO-Link |
なし | ABB CRB 15000 GoFa |
![]() |
LWR50F-13-05-A | IO-Link | あり | ABB CRB 15000 GoFa |
![]() |
LWR50F-14-04-A | IO-Link | なし | ABB CRB 1100 SWIFTI |
![]() |
LWR50F-14-05-A | IO-Link | あり | ABB CRB 1100 SWIFTI |
![]() |
LWR50F-22-04-A | IO-Link |
なし | ABB CRB 1100 SWIFTI |
![]() |
LWR50F-22-05-A |
IO-Link |
あり | ABB CRB 1100 SWIFTI |
![]() |
LWR50F-22-01-A | デジタルIO |
なし | ABB CRB1300 |
![]() |
LWR50F-15-01-A | デジタルIO | なし | ABB IRB1100 |
![]() |
LWR50F-15-04-A | IO-Link | なし | ABB IRB1100 |
![]() |
LWR50F-15-05-A | IO-Link | あり | ABB IRB1100 |
![]() |
LWR50F-21-01-A | デジタルIO |
なし | ABB IRB1300 |
![]() |
LWR50F-21-04-A |
IO-Link |
なし | ABB IRB1300 |
![]() |
LWR50F-21-05-A |
IO-Link |
あり | ABB IRB1300 |
![]() |
LWR50F-16-01-A | デジタルIO | なし | fruitcore HORST |
![]() |
LWR50F-17-01-A | デジタルIO | なし | 安川電機 HC P仕様 |
![]() |
LWR50F-17-04-A | IO-Link | なし | 安川電機 HC P仕様 |
![]() |
LWR50F-17-05-A | IO-Link | あり | 安川電機 HC P仕様 |
![]() |
LWR50F-18-01-A | デジタルIO | なし | ELITE Robots |
![]() |
LWR50F-20-01-A | デジタルIO | なし | KUKA iisy 3 |
![]() |
LWR50F-20-04-A |
IO-Link |
なし | KUKA LBR iisy Series |
![]() |
LWR50F-20-05-A |
IO-Link |
あり | KUKA LBR iisy Series |
![]() |
LWR50F-06-01-A | デジタルIO |
なし | JAKA TO |
![]() |
LWR50F-25-01-A |
デジタルIO |
なし | DENSO COBOTTA PRO |
![]() |
LWR50F-26-01-A |
デジタルIO |
なし | Kassow KR series |
グリッパステーション

ALWR1-50-A

その他のロボットハンド関連商品
新ツールチェンジシステム MATCHはZIMMER GROUP GmbHの商品であり、鍋屋バイテック会社は日本における本商品の総代理店です。>>ZIMMER GROUP GmbHについて
商品紹介
生産性・作業性向上
自動化・ロボット・電動化
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
ロボット周辺機器
グリッパ・ロボットスタンド