更新日:2025年07月29日
三菱電機ロボット対応商品
1.三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)専用 ロボットハンド(グリッパ)
仕様(HRC-03-125035)
特長
(1)ロボットに簡単接続
三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)のフランジに直接ボルトオン可能な設計。
ロボットとグリッパを接続するためのアダプタ、ケーブルを別途用意する必要はありません。
三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)のフランジに直接ボルトオン可能な設計。
ロボットとグリッパを接続するためのアダプタ、ケーブルを別途用意する必要はありません。
(2)コントローラ内蔵
グリッパにコントローラを内蔵しているため、外部コントローラは不要です。
使用ケーブルの削減や、コントローラ設置スペースの削減が可能です。
(3)セルフロック機構搭載
停電やケーブルの破損などにより電力の供給が突然途切れても、セルフロック機構によりグリッパの把持力が変化しないため、ワークを落としません。
設備やワークの破損を防ぎ安全性を保ちます。
2.三菱電機ロボット(協働ロボットASSISTA)専用 ツールチェンジャ「MATCH」
特長
空気圧・電気などの動力源を必要としないツールチェンジャ。
手動で簡単に取りつけ・取りはずしができます。
専用のグリッパステーションを使用すれば、自動運転での取りつけ・取りはずしも可能です。
小型・軽量で、最大可搬重量は25kgです。

3.三菱電機ロボット(MELFA)専用 ロボットスタンド(ロボット架台)
・三菱電機の産業用ロボット、協働ロボットに対応した鋳鉄製ロボット用架台です
・三菱電機の協働ロボット専用ロボットスタンド(RSA)と組み合わせて、高さ850mm以上にかさ上げする鋳鉄製架台があります
詳細はこちら
・お客さまの設計・調達の手間を省きます
・届き次第すぐに組みつけが可能
・RSAは実働8日目、RSBは実働11日目に出荷
※注文数が6個以上の場合はお問い合わせください。 ・三菱電機の協働ロボット専用ロボットスタンド(RSA)と組み合わせて、高さ850mm以上にかさ上げする鋳鉄製架台があります
詳細はこちら
・お客さまの設計・調達の手間を省きます
・届き次第すぐに組みつけが可能
・RSAは実働8日目、RSBは実働11日目に出荷
・鋳造から加工まで社内で一貫生産している当社が、
品質の高い鋳物品を短納期、低コストでご提供します
品質の高い鋳物品を短納期、低コストでご提供します
商品紹介
生産性・作業性向上
自動化・ロボット・電動化
工作機械
自動車製造工程
FA機器
ロボット周辺機器
グリッパ・ロボットスタンド